Écrous de vis à billes / écrou-bloc / diamètre 14 - 45 / Pas 4 - 12 / BNT

Écrous de vis à billes / écrou-bloc / diamètre 14 - 45 / Pas 4 - 12 / BNT
  • Remise sur volume
[Features]
· THK rolling ball screws are low-priced sending screws that modify the screw grinding shaft used in precision ball screws and use a new screw shaft created by combining high accuracy rolling pressing with special surface grinding finishing.
· Because all the ball rolling surfaces or the combined ball screw nuts have undergone grinding finishing, the gap in the shaft direction is smaller than conventional rolling ball screws, providing smooth operation.
· Also, an abundant standardized lineup is available so you can select the product that's optimal for your application.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNT1404-3.6NUT
BNT1404-3.6ZZNUT
BNT1405-2.6NUT
BNT1405-2.6ZZNUT
BNT1605-2.6NUT
BNT1605-2.6ZZNUT
BNT1808-3.6NUT
BNT1808-3.6ZZNUT
BNT2005-2.6NUT
BNT2005-2.6ZZNUT
BNT2010-2.6NUT
BNT2010-2.6ZZNUT
BNT2505-2.6NUT
BNT2505-2.6ZZNUT
BNT2510-5.3NUT
BNT2510-5.3ZZNUT
BNT2806-2.6NUT
BNT2806-2.6ZZNUT
BNT2806-5.3NUT
BNT2806-5.3ZZNUT
BNT3210-2.6NUT
BNT3210-2.6ZZNUT
BNT3210-5.3NUT
BNT3210-5.3ZZNUT
BNT3610-2.6NUT
BNT3610-2.6ZZNUT
BNT3610-5.3NUT
BNT3610-5.3ZZNUT
BNT4512-5.3NUT
BNT4512-5.3ZZNUT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de l'arbre de vis d
(φ)
Vis-mère
(mm)
Jeu axial Nombre de circuits de charge
(rangées x enroulements)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa
(N)
Type de joint étanche aux poussières

227.85 €

1 20 jours 101440.11×3.65550011500NA

280.97 €

1 6 jours 101440.11×3.65550011500Joint à brosses

227.85 €

1 20 jours 101450.11×2.65500011400NA

280.97 €

1 6 jours 101450.11×2.65500011400Joint à brosses

252.88 €

1 20 jours 101650.11×2.65540013300NA

309.22 €

1 6 jours 101650.11×2.65540013300Joint à brosses

317.97 €

1 20 jours 101880.11×3.651310031000NA

378.29 €

1 23 jours -1880.11×3.651310031000Joint à brosses

240.36 €

1 20 jours 102050.11×2.65600016500NA

325.57 €

1 Disponible 6 jours 102050.11×2.65600016500Joint à brosses

240.36 €

1 20 jours 1020100.11×2.651060025100NA

302.86 €

1 6 jours 1020100.11×2.651060025100Joint à brosses

262.90 €

1 20 jours 102550.11×2.65670020800NA

327.89 €

1 6 jours 102550.11×2.65670020800Joint à brosses

390.58 €

1 20 jours 1025100.12×2.653120083700NA

453.64 €

1 6 jours 1025100.12×2.653120083700Joint à brosses

290.43 €

1 20 jours 102860.11×2.65700023400NA

361.03 €

1 23 jours -2860.11×2.65700023400Joint à brosses

360.52 €

1 20 jours 102860.12×2.651280046800NA

416.49 €

1 6 jours 102860.12×2.651280046800Joint à brosses

458.18 €

1 20 jours 103210[0.2 ou moins (laminé)] 0.141×2.651980053800NA

527.42 €

1 23 jours -3210[0.2 ou moins (laminé)] 0.141×2.651980053800Joint à brosses

548.31 €

1 20 jours 103210[0.2 ou moins (laminé)] 0.142×2.6536000107500NA

616.90 €

1 6 jours 103210[0.2 ou moins (laminé)] 0.142×2.6536000107500Joint à brosses

453.18 €

1 20 jours 103610[0.2 ou moins (laminé)] 0.171×2.652080059300NA

527.42 €

1 23 jours -3610[0.2 ou moins (laminé)] 0.171×2.652080059300Joint à brosses

578.37 €

1 20 jours 103610[0.2 ou moins (laminé)] 0.172×2.6537800118700NA

625.79 €

1 23 jours -3610[0.2 ou moins (laminé)] 0.172×2.6537800118700Joint à brosses

823.73 €

1 20 jours 1045120.22×2.6549500169000NA

901.03 €

1 23 jours -45120.22×2.6549500169000Joint à brosses

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulée Caractéristiques Standard Forme de la bride Bloc
Précharge NA Conditions d'utilisation Standard / Étanche aux poussières Forme de l'écrou Simple
Système de circuit Type de tuyau à retour Type à vis Écrou simple

Assistance technique