Écrous de vis à billes / Écrou rond / CNF

Écrous de vis à billes / Écrou rond / CNF
A no preloading type rolling ball screw with a single unit CNF shape nut.
[Features]
· Due to the large lead, this unit can be combined with long nuts in four types of load conditions, and has a long life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CNF1530-6NUT
CNF1530-6ZZNUT
CNF2040-6NUT
CNF2040-6ZZNUT
CNF2550-6NUT
CNF2550-6ZZNUT
CNF3060-6NUT
CNF3060-6ZZNUT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de l'arbre de vis d
(φ)
Vis-mère
(mm)
Jeu axial Nombre de circuits de charge
(rangées x enroulements)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa
(N)
Type de fonctionnement

538.30 €

1 20 jours 1015300.14×1.61010024700NA

600.91 €

1 20 jours 1015300.14×1.61010024700Disponible

588.37 €

1 20 jours 1020400.14×1.651200034400NA

653.48 €

1 20 jours 1020400.14×1.651200034400Disponible

670.98 €

1 20 jours 1025500.14×1.651890053900NA

743.61 €

1 20 jours 1025500.14×1.651890053900Disponible

1,059.07 €

1 20 jours 103060[0.2 ou moins (laminé)] 0.144×1.652620077700NA

1,134.19 €

1 20 jours 103060[0.2 ou moins (laminé)] 0.144×1.652620077700Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulée Caractéristiques Standard Forme de la bride Forme ronde
Précharge NA Conditions d'utilisation Vitesse élevée / Étanche aux poussières Forme de l'écrou Simple
Système de circuit Embout de protection Type à vis Écrou simple

Assistance technique