Vis à billes / diamètre 10 - 50 / Pas 4 - 100 / A, C7, C8, C10 / TS

Vis à billes / diamètre 10 - 50 / Pas 4 - 100 / A, C7, C8, C10 / TS
[Features]
· Aside from the C10 class, the shaft tips for the C7 and C8 classes are both standardized for movement amount tolerance, so they can be used for a wide variety of applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS1208+200L
TS1404+500L
TS1405+500L
TS2005+500L
TS2010+500L
TS2020+500L
TS2505+500L
TS2510+500L
TS2525+500L
TS2806+500L
TS3210+500L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de l'arbre de vis d
(φ)
Vis-mère
(mm)
Longueur de l'arbre de vis
(mm)

48.89 €

1 84 jours 10128200

113.54 €

1 6 jours 10144500

113.54 €

1 6 jours 10145500

130.77 €

1 6 jours 10205500

140.80 €

1 6 jours 102010500

156.62 €

1 6 jours 102020500

183.92 €

1 6 jours 10255500

183.92 €

1 6 jours 102510500

185.55 €

1 6 jours 102525500

192.54 €

1 6 jours 10286500

347.67 €

1 6 jours 103210500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulée Caractéristiques Standard Conditions d'utilisation Standard
Vis droit / vis gauche Vis droite Type à vis Arbre (nu)

Assistance technique