Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BK10 |
BK12 |
BK15 |
BK17 |
BK20 |
BK25 |
BK30 |
BK35 |
BK40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre D (φ) | Hauteur d'axe h1 (mm) | Épaisseur / forme carrée L / ronde F (mm) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 25 | 60 | 6080 | 3100 | |
200.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 25 | 25 | 60 | 6660 | 3250 | |
261.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 15 | 28 | 27 | 70 | 7600 | 4000 | |
311.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 17 | 39 | 35 | 86 | 13700 | 5850 | |
376.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 34 | 35 | 88 | 12700 | 7550 | |
413.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 48 | 42 | 106 | 20200 | 11500 | |
546.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 51 | 45 | 128 | 28000 | 16300 | |
643.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 35 | 52 | 50 | 140 | 37200 | 21900 | |
641.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 60 | 61 | 160 | 44100 | 27100 |
Loading...
Type | Côté fixe | Forme | Rectangulaire | Méthode de montage | Avec monture chanfreinée |
---|---|---|---|---|---|
Type à roulements | Roulement à contact oblique | Qualité du roulement | Classe 5 | Traitement de surface du support | N/A |
Matériau du support | Fer |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre D(φ)
Hauteur d'axe h1(mm)
Épaisseur / forme carrée L / ronde F(mm)
Largeur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles