• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Unité de soutien côté support type carré, type EF

Unité de soutien côté support type carré, type EF
  • Remise sur volume
A support side support unit with a compact structure that considers the space around the mount area.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EF6
EF8
EF10
EF15
EF20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de l'arbre D
(φ)
Hauteur d'axe h1
(mm)
Épaisseur / forme carrée L / ronde F
(mm)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

80.69 €

1 Disponible 5 jours 61312422190870

88.57 €

1 Disponible 5 jours 61714522190870

119.01 €

1 Disponible 5 jours 825207033501400

118.04 €

1 Disponible 5 jours 1530208056002840

150.50 €

1 Disponible 5 jours 20302695128006650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Côté support Forme Rectangulaire Méthode de montage Avec monture chanfreinée
Type à roulements Roulement radial simple Traitement de surface du support N/A Matériau du support Fer

Assistance technique