Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur nominal D | Matériau du raccord | D.I. d (d1) (Ø) | Diamètre extérieur nominal D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 23 | 1.0S | |
88.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 35.7 | 1.5S | |
122.19 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 29.4 | 1.25S | |
107.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 47.8 | 2.0S | |
163.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 59.5 | 2.5S | |
204.66 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 72.3 | 3.0S | |
318.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 97.6 | 4.0S | |
88.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 23 | 1.0S | |
101.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 35.7 | 1.5S | |
126.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 47.8 | 2.0S | |
193.19 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 59.5 | 2.5S | |
243.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 72.3 | 3.0S |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Raccord en T | Type de connexion (entre raccords de même type / diam.) | Raccord union à virole ISO |
---|---|---|---|---|---|
Diam., centre | Dia. identique / concentrique | Finition de surface | Polissage intérieur et extérieur | Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | Pour tous les orifices |
Col de raccord en T | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur nominal D
Matériau du raccord
Diamètre extérieur nominal D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles