Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JFAD-C-304-1.0SX20A |
JFAD-C-304-1.5SX32A |
JFAD-C-304-2.0SX40A |
JFAD-C-304-2.5SX50A |
JFAD-C-304-3.0SX65A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur nominal D | D.I. d (d1) (Ø) | D.I. d2 (Ø) | La bride | Diamètre extérieur nominal D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.86 € | 1 | Disponible | 12 jours | 1.0S - 2.0S | 23 | 23 | 20A | 1.0S | |
110.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | 35.7 | 35.7 | 32A | 1.5S | |
128.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | 47.8 | 47.8 | 40A | 2.0S | |
146.24 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | 59.5 | 59.5 | 50A | 2.5S | |
188.50 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | 72.3 | 72.3 | 65A | 3.0S |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Adaptateur de conversion | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Raccord union à virole ISO |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Bride | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Diam., centre | Réduction / Concentricité |
Finition de surface | Polissage intérieur et extérieur |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur nominal D
La bride
Diamètre extérieur nominal D(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles