Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JFAD-C-304-1.0SX25A |
JFAD-C-304-2.0SX50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (d1) (Ø) | D.I. d2 (Ø) | La bride | Diamètre extérieur nominal D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 23 | 28.4 | 25A | 1.0S | |
137.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 47.8 | 54.9 | 50A | 2.0S |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Adaptateur de conversion | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Raccord union à virole ISO |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Bride | Diamètre extérieur nominal D | 1.0S - 2.0S | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Diam., centre | Réduction / Concentricité | Finition de surface | Polissage intérieur et extérieur |
Configurer
Propriétés de base
La bride
Diamètre extérieur nominal D(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles