Réducteur à virole

Réducteur à virole
  • Remise sur volume
Made in Japan with inside/outside 320 - 400 buff polishing

[Features]
· Extremely small liquid penetration, dramatically reduces gasket aromatization.
· Optimal for incorporating HACCP.
· Only a small amount of material is extracted, making it appropriate for ultra clean processes.
· Retains rubberized properties even at high temperature.
· Can be sealed sufficiently even in a vapor line (operating temperature: 145°C or less).
· Features excellent sealing properties at high temperatures and also suitable for aseptic lines and aseptic systems.
· Can be used with most chemical liquids where conventional rubber is difficult to use.
· Can be used for the following types of chemical liquids without any issues.
· Ex. sodium hydroxide, sodium hypochlorite, hydrogen peroxide solution, peracetic acid, nitric acid, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RDC-2C-304-2.5SX1.5S
RDC-2C-304-2.5SX2.0S
RDC-2C-304-3.0SX1.5S
RDC-2C-304-3.0SX2.0S
RDC-2C-304-3.0SX2.5S
RDC-2C-304-3.5SX2.5S
RDC-2C-304-3.5SX3.0S
RDC-2C-304-4.0SX2.0S
RDC-2C-316L-2.5SX1.5S
RDC-2C-316L-2.5SX2.0S
RDC-2C-316L-3.0SX1.5S
RDC-2C-316L-3.0SX2.0S
RDC-2C-316L-3.0SX2.5S
RDC-S2C-304-1.5SX1.0S
RDC-S2C-304-1.5SX1.25S
RDC-S2C-304-1.25SX1.0S
RDC-S2C-304-2.0SX1.5S
RDC-S2C-304-2.0SX1.25S
RDC-S2C-316L-1.0SX10A
RDC-S2C-316L-1.5SX1.0S
RDC-S2C-316L-1.5SX1.25S
RDC-S2C-316L-1.5SX8A
RDC-S2C-316L-1.5SX10A
RDC-S2C-316L-1.5SX15A
RDC-S2C-316L-2.0SX1.0S
RDC-S2C-316L-2.0SX1.5S
RDC-S2C-316L-2.0SX1.25S
RDC-S2C-316L-10AX8A
RDC-S2C-316L-15AX8A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur nominal D Matériau du raccord D.I. d (d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Taille de tuyau 2 Diamètre extérieur nominal D
(φ)

112.61 €

1 Disponible 5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.535.71.5S2.5S

115.70 €

1 Disponible 5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.547.82.0S2.5S

97.50 €

1 Disponible 5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)72.335.71.5S3.0S

98.01 €

1 Disponible 5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)72.347.82.0S3.0S

106.21 €

1 Disponible 32 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)72.359.52.5S3.0S

129.26 €

1 Disponible 5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)85.159.52.5S3.5S

131.96 €

1 Disponible 5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)85.172.33.0S3.5S

149.51 €

1 Disponible 5 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)97.647.82.0S4.0S

126.72 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)59.535.71.5S2.5S

129.65 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)59.547.82.0S2.5S

110.92 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)72.335.71.5S3.0S

112.30 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)72.347.82.0S3.0S

121.39 €

1 Disponible 12 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)72.359.52.5S3.0S

70.82 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.7231.0S1.5S

70.43 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.729.41.25S1.5S

70.51 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)29.4231.0S1.25S

87.32 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.835.71.5S2.0S

87.47 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.829.41.25S2.0S

99.86 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)231410A1.0S

80.97 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.7231.0S1.5S

80.56 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.729.41.25S1.5S

103.58 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.710.58A1.5S

103.50 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.71410A1.5S

103.50 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.717.515A1.5S

109.60 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.8231.0S2.0S

109.04 €

1 Disponible 5 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.835.71.5S2.0S

109.20 €

1 Disponible 12 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.829.41.25S2.0S

76.30 €

1 Disponible 12 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1410.58A10A

76.30 €

1 Disponible 12 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)17.510.58A15A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Réducteur Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Raccord union à virole ISO
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Raccord union à virole ISO Diam., centre Réduction / Concentricité Finition de surface Polissage intérieur et extérieur
Type Standard

Assistance technique