Référence fabricant: TEEX-3C-316L-1.5SX15A
Marque: OSAKA SANITARY
Prix: 162.55 €
Délai de livraison: 12 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TEEX-3C-316L-1.5SX15A
Type | Raccord | Forme du raccord | Raccord en T | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Raccord union à virole ISO |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Raccord union à virole ISO | Diamètre extérieur nominal D | 1.0S - 2.0S | Matériau du raccord | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) |
Diam., centre | Réduction / Concentricité | Finition de surface | Polissage intérieur et extérieur | Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | Pour tous les orifices |
D.I. d (d1)(Ø) | 35.7 | D.I. d2(Ø) | 17.5 | Col de raccord en T | Standard |
Taille de tuyau 2 | 15A | Diamètre extérieur nominal D(φ) | 1.5S |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord en T de diamètres différents à viroles, le numéro d'article est le suivant: TEEX-3C-316L-1.5SX15A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEEX-3C-316L-1.5SX15A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles