Adaptateur de flexible de type à souder

Adaptateur de flexible de type à souder
  • Remise sur volume

Made in Japan inside/outside 320–400 buff polishing

[Features]
· Sanitary pipe (1.0 S to 4.0S) is compliant with JIS-G3447 standards on stainless copper sanitary pipe. Union types are typically manufactured in accordance with ISO standards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSAD-W-304-1.0S
HSAD-W-304-1.5S
HSAD-W-304-1.25S
HSAD-W-304-2.0S
HSAD-W-304-2.5S
HSAD-W-304-3.0S
HSAD-W-304-3.5S
HSAD-W-304-4.0S
HSAD-W-316L-1.0S
HSAD-W-316L-1.5S
HSAD-W-316L-1.25S
HSAD-W-316L-2.0S
HSAD-W-316L-2.5S
HSAD-W-316L-3.0S
HSAD-W-316L-3.5S
HSAD-W-316L-4.0S
HSAD-W-316L-8A
HSAD-W-316L-10A
HSAD-W-316L-15A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur nominal D Matériau du raccord D.I. d (d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Diamètre extérieur d'adaptateur de flexible
(φ)
Diamètre extérieur nominal D
(φ)

13.41 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)2321.423.71.0S

16.23 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.734.136.41.5S

15.17 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)29.427.830.11.25S

31.87 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.844.849.12.0S

42.72 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.557.561.82.5S

45.52 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)72.370.374.63.0S

49.51 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)85.182.187.43.5S

56.16 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)97.694.699.94.0S

17.50 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2321.423.71.0S

22.77 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.734.136.41.5S

20.07 €

Disponible 24 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)29.427.830.11.25S

37.59 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.844.849.12.0S

50.89 €

Disponible 24 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)59.557.561.82.5S

55.33 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)72.370.374.63.0S

60.96 €

Disponible 34 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)85.182.187.43.5S

72.51 €

Disponible 24 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)97.694.699.94.0S

15.55 €

Disponible 11 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)10.510.512.88A

15.58 €

Disponible 11 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)141416.310A

18.12 €

Disponible 11 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)17.517.520.715A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Droit Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Soudé
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Adaptateur de flexible Diam., centre Réduction / Concentricité Finition de surface Polissage intérieur et extérieur

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique