Réducteur type à souder

Réducteur type à souder
  • Remise sur volume

Made in Japan inside/outside 320–400 buff polishing

[Features]
· Sanitary pipe (1.0 S to 4.0S) is compliant with JIS-G3447 standards on stainless copper sanitary pipe. Union types are typically manufactured in accordance with ISO standards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RDC-W-304-1.5SX1.0S
RDC-W-304-1.5SX1.25S
RDC-W-304-1.25SX1.0S
RDC-W-304-2.0SX1.0S
RDC-W-304-2.0SX1.25S
RDC-W-304-2.5SX1.0S
RDC-W-304-2.5SX1.5S
RDC-W-304-2.5SX1.25S
RDC-W-304-2.5SX2.0S
RDC-W-304-3.0SX1.5S
RDC-W-304-3.0SX2.0S
RDC-W-304-3.0SX2.5S
RDC-W-304-3.5SX2.0S
RDC-W-304-3.5SX2.5S
RDC-W-304-3.5SX3.0S
RDC-W-304-4.0SX2.0S
RDC-W-304-4.0SX2.5S
RDC-W-304-4.0SX3.0S
RDC-W-304-4.0SX3.5S
RDC-W-316L-1.0SX8A
RDC-W-316L-1.0SX10A
RDC-W-316L-1.0SX15A
RDC-W-316L-1.5SX1.0S
RDC-W-316L-1.5SX1.25S
RDC-W-316L-1.5SX8A
RDC-W-316L-1.5SX10A
RDC-W-316L-1.5SX15A
RDC-W-316L-1.25SX1.0S
RDC-W-316L-2.0SX1.0S
RDC-W-316L-2.0SX1.5S
RDC-W-316L-2.0SX1.25S
RDC-W-316L-2.5SX1.0S
RDC-W-316L-2.5SX1.5S
RDC-W-316L-2.5SX1.25S
RDC-W-316L-2.5SX2.0S
RDC-W-316L-3.0SX1.5S
RDC-W-316L-3.0SX2.0S
RDC-W-316L-3.0SX2.5S
RDC-W-316L-3.5SX2.0S
RDC-W-316L-3.5SX2.5S
RDC-W-316L-3.5SX3.0S
RDC-W-316L-4.0SX2.0S
RDC-W-316L-4.0SX2.5S
RDC-W-316L-4.0SX3.0S
RDC-W-316L-4.0SX3.5S
RDC-W-316L-10AX8A
RDC-W-316L-15AX8A
RDC-W-316L-15AX10A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur nominal D Matériau du raccord D.I. d (d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Taille de tuyau 2 Diamètre extérieur nominal D
(φ)

21.58 €

Disponible 10 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.7231.0S1.5S

21.07 €

Disponible 3 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.729.41.25S1.5S

20.70 €

Disponible 10 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)29.4231.0S1.25S

28.55 €

Disponible 3 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.8231.0S2.0S

26.67 €

Disponible 10 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.829.41.25S2.0S

42.63 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.5231.0S2.5S

35.09 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.535.71.5S2.5S

38.10 €

Disponible 3 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.529.41.25S2.5S

33.76 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.547.82.0S2.5S

46.21 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)72.335.71.5S3.0S

43.45 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)72.347.82.0S3.0S

42.06 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)72.359.52.5S3.0S

58.84 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)85.147.82.0S3.5S

55.33 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)85.159.52.5S3.5S

51.99 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)85.172.33.0S3.5S

76.48 €

Disponible 17 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)97.647.82.0S4.0S

73.89 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)97.659.52.5S4.0S

68.94 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)97.672.33.0S4.0S

65.85 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)97.685.13.5S4.0S

22.14 €

Disponible 10 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2310.58A1.0S

22.16 €

Disponible 10 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)231410A1.0S

22.20 €

Disponible 10 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)2317.515A1.0S

24.85 €

Disponible 10 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.7231.0S1.5S

23.28 €

Disponible 10 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.729.41.25S1.5S

27.94 €

Disponible 10 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.710.58A1.5S

27.96 €

Disponible 10 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.71410A1.5S

27.98 €

Disponible 10 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.717.515A1.5S

23.16 €

Disponible 10 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)29.4231.0S1.25S

32.39 €

Disponible 10 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.8231.0S2.0S

30.82 €

Disponible 10 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.835.71.5S2.0S

30.76 €

Disponible 10 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.829.41.25S2.0S

49.17 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)59.5231.0S2.5S

40.00 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)59.535.71.5S2.5S

42.76 €

Disponible 33 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)59.529.41.25S2.5S

38.67 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)59.547.82.0S2.5S

51.93 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)72.335.71.5S3.0S

49.99 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)72.347.82.0S3.0S

48.60 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)72.359.52.5S3.0S

67.83 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)85.147.82.0S3.5S

63.50 €

Disponible 33 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)85.159.52.5S3.5S

58.53 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)85.172.33.0S3.5S

87.93 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)97.647.82.0S4.0S

84.51 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)97.659.52.5S4.0S

79.57 €

Disponible 10 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)97.672.33.0S4.0S

77.50 €

Disponible 33 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)97.685.13.5S4.0S

19.71 €

Disponible 10 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)1410.58A10A

19.71 €

Disponible 10 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)17.510.58A15A

19.72 €

Disponible 10 jours 8A - 15AAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)17.51410A15A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Réducteur Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Soudé
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Soudé Diam., centre Réduction / Concentricité Finition de surface Polissage intérieur et extérieur

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique