Garniture longue de type à souder

Garniture longue de type à souder
  • Remise sur volume

Made in Japan with inside/outside 320 - 400 buff polishing

[Features]
· ISO standard screw union fittings correspond to unions that take advantage of ACME screws.
· Union type features a structure in which the pipe inner face matches the seal face when tightened.
· The welded type screw union is joined to the sanitary pipe by argon arc TIG welding.
· The inner and outer diameters of the weld parts correspond to JIS-G3447 Stainless Copper Sanitary Pipe Dimensions.
· Expandable type threaded union pushes and expands pipes via tube expanders to connect fittings.
· Welding: 1.0 MPa or lower, expanded type: 0.2 MPa or lower

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LNR2-W-304-1.0S
LNR2-W-304-1.5S
LNR2-W-304-1.25S
LNR2-W-304-2.0S
LNR2-W-304-2.5S
LNR2-W-304-3.0S
LNR2-W-304-3.5S
LNR2-W-304-4.0S
LNR2-W-316L-1.0S
LNR2-W-316L-1.5S
LNR2-W-316L-1.25S
LNR2-W-316L-2.0S
LNR2-W-316L-2.5S
LNR2-W-316L-3.0S
LNR2-W-316L-3.5S
LNR2-W-316L-4.0S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur nominal D Matériau du raccord D.I. d (d1)
(Ø)
Diamètre extérieur nominal D
(φ)

9.26 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)231.0S

12.71 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.71.5S

10.96 €

Disponible 23 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)29.41.25S

15.47 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.82.0S

20.81 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.52.5S

26.84 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)72.33.0S

35.26 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)85.13.5S

41.02 €

Disponible 14 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)97.64.0S

11.71 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)231.0S

15.17 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.71.5S

12.59 €

Disponible 14 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)29.41.25S

19.56 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.82.0S

25.71 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)59.52.5S

33.38 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)72.33.0S

43.43 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)85.13.5S

50.83 €

Disponible 14 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)97.64.0S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Droit Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Garniture pour raccord union à filetage ISO
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Soudé Diam., centre Dia. identique / concentrique Finition de surface Finition usinée
Type Long

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique