Raccords en T à collet de soudure court de diamètres différents de type à souder

Raccords en T à collet de soudure court de diamètres différents de type à souder
  • Remise sur volume

Made in Japan with inside/outside 320 - 400 buff polishing

[Features]
· Sanitary piping (1.0 S to 4.0S) is compliant with JIS-G3447 standards for stainless copper sanitary piping. Unions are by default manufactured in accordance with ISO standards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TEEVX-W-316L-1.0SX10A
TEEVX-W-316L-1.0SX15A
TEEVX-W-316L-1.5SX1.0S
TEEVX-W-316L-1.5SX8A
TEEVX-W-316L-1.5SX10A
TEEVX-W-316L-1.5SX15A
TEEVX-W-316L-2.0SX1.0S
TEEVX-W-316L-2.0SX1.5S
TEEVX-W-316L-2.5SX1.0S
TEEVX-W-316L-2.5SX1.5S
TEEVX-W-316L-2.5SX2.0S
TEEVX-W-316L-3.0SX1.0S
TEEVX-W-316L-3.0SX1.5S
TEEVX-W-316L-3.0SX2.0S
TEEVX-W-316L-3.0SX2.5S
TEEVX-W-316L-10AX8A
TEEVX-W-316L-15AX8A
TEEVX-W-316L-15AX10A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur nominal D D.I. d (d1)
(Ø)
D.I. d2
(Ø)
Taille de tuyau 2 Diamètre extérieur nominal D
(φ)

58.31 €

Disponible 29 jours 1.0S - 2.0S231410A1.0S

58.23 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0S2317.515A1.0S

45.47 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0S35.7231.0S1.5S

75.42 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0S35.710.58A1.5S

75.42 €

Disponible 29 jours 1.0S - 2.0S35.71410A1.5S

62.68 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0S35.717.515A1.5S

53.54 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0S47.8231.0S2.0S

53.50 €

Disponible 11 jours 1.0S - 2.0S47.835.71.5S2.0S

76.57 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5S59.5231.0S2.5S

76.56 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5S59.535.71.5S2.5S

76.44 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5S59.547.82.0S2.5S

95.22 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5S72.3231.0S3.0S

95.22 €

Disponible Devis 2.5S - 4.5S72.335.71.5S3.0S

95.14 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5S72.347.82.0S3.0S

95.01 €

Disponible 11 jours 2.5S - 4.5S72.359.52.5S3.0S

97.62 €

Disponible 29 jours 8A - 15A1410.58A10A

97.62 €

Disponible 29 jours 8A - 15A17.510.58A15A

97.62 €

Disponible 29 jours 8A - 15A17.51410A15A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Raccord en T Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Soudé
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Soudé Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) Diam., centre Réduction / Concentricité
Finition de surface Polissage intérieur et extérieur Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Pour tous les orifices Col de raccord en T Manchon court

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique