• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Coude à 180° (grand) à écrou simple

Coude à 180° (grand) à écrou simple
  • Remise sur volume

Made in Japan with inside/outside 320 - 400 buff polishing

[Features]
· ISO standard screw union fittings correspond to unions that take advantage of ACME screws.
· Union type features a structure in which the pipe inner face matches the seal face when tightened.
· The welded type screw union is joined to the sanitary pipe by argon arc TIG welding.
· The inner and outer diameters of the weld parts correspond to JIS-G3447 Stainless Copper Sanitary Pipe Dimensions.
· Expandable type threaded union pushes and expands pipes via tube expanders to connect fittings.
· Welding: 1.0 MPa or lower, expanded type: 0.2 MPa or lower

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
18BND-1NH-L-304-1.5S
18BND-1NH-L-304-2.0S
18BND-1NH-L-304-2.5S
18BND-1NH-L-304-3.0S
18BND-1NH-L-304-4.0S
18BND-1NH-L-316L-1.5S
18BND-1NH-L-316L-2.0S
18BND-1NH-L-316L-2.5S
18BND-1NH-L-316L-3.0S
18BND-1NH-L-316L-4.0S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur nominal D Matériau du raccord D.I. d (d1)
(Ø)
Diamètre extérieur nominal D
(φ)

103.63 €

Disponible 25 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)35.71.5S

114.29 €

Disponible 25 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)47.82.0S

176.51 €

Disponible 25 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)59.52.5S

228.57 €

Disponible 25 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)72.33.0S

425.40 €

Disponible 35 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)97.64.0S

113.65 €

Disponible 25 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)35.71.5S

130.79 €

Disponible 25 jours 1.0S - 2.0SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)47.82.0S

206.98 €

Disponible 25 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)59.52.5S

269.21 €

Disponible 25 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)72.33.0S

507.94 €

Disponible 35 jours 2.5S - 4.5SAcier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)97.64.0S

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord 180° Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Écrou pour raccord union à filetage ISO
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Filetage de raccord union à filetage ISO Diam., centre Dia. identique / concentrique Finition de surface Polissage intérieur et extérieur
Type Écrou hexagonal (grand)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique