• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Manchon linéaire, type LMF-ML (acier inoxydable)

Manchon linéaire, type LMF-ML (acier inoxydable)

The outer cylinder of the standard-type linear bushing and the flange are integrated and mounting is easily achieved by bolting directly to the housing.
With 2 standard retainers embedded, this product is optimal for sites subject to moment loads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMF6ML
LMF6MLUU
LMF8ML
LMF8MLUU
LMF10ML
LMF10MLUU
LMF12ML
LMF12MLUU
LMF13ML
LMF13MLUU
LMF16ML
LMF16MLUU
LMF20ML
LMF20MLUU
LMF25ML
LMF25MLUU
LMF30ML
LMF30MLUU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Joint étanche aux poussières Température de service min
(°C)
Température de service max
(°C)

130.29 €

7 jours -63512324529-0.0115NA-1580

141.14 €

7 jours -63512324529-0.0115Adhésif aux deux extrémités-1580

127.20 €

4 jours -84515431784-0.0115NA-1580

138.04 €

7 jours -84515431784-0.0115Adhésif aux deux extrémités-1580

131.84 €

4 jours -1055195881100-0.0115NA-1580

142.69 €

4 jours -1055195881100-0.0115Adhésif aux deux extrémités-1580

139.59 €

4 jours -1257216571200-0.0115NA-1580

151.99 €

4 jours -1257216571200-0.0115Adhésif aux deux extrémités-1580

155.09 €

4 jours -1361238141570-0.0115NA-1580

167.50 €

4 jours -1361238141570-0.0115Adhésif aux deux extrémités-1580

179.90 €

4 jours -16702812302350-0.0115NA-1580

190.74 €

6 jours 1016702812302350-0.0115Adhésif aux deux extrémités-1580

223.32 €

4 jours -20803214002750-0.01220NA-1580

229.52 €

4 jours -20803214002750-0.01220Adhésif aux deux extrémités-1580

327.19 €

4 jours -251124015603140-0.01220NA-1580

336.49 €

4 jours -251124015603140-0.01220Adhésif aux deux extrémités-1580

440.39 €

4 jours -301234524905490-0.01220NA-1580

455.89 €

10 jours -301234524905490-0.01220Adhésif aux deux extrémités-1580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à bride Bride standard Matériau du cylindre extérieur Acier inoxydable Traitement de surface du cylindre extérieur NA
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification NA Le type de circulation de billes Long
Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride Longueur Long
Forme de la bride Forme ronde Le matériau d'une bille Fer Avec ou sans retenue en métal NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique