Roulements linéaires / bride ronde / acier inoxydable / LMF-M

Roulements linéaires / bride ronde / acier inoxydable / LMF-M
  • Remise sur volume
[Features]
· The outer cylinder of the standard-type linear bushing and the flange are integrated and mounting is easily achieved by bolting directly to the housing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMF6M
LMF6MUU
LMF8M
LMF8MUU
LMF8SM
LMF8SMUU
LMF10M
LMF10MUU
LMF12M
LMF12MUU
LMF13M
LMF13MUU
LMF16M
LMF16MUU
LMF20M
LMF20MUU
LMF25M
LMF25MUU
LMF30M
LMF30MUU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Joint étanche aux poussières

66.70 €

1 Disponible 6 jours -61912206265-0.00912NA

115.97 €

1 Disponible 6 jours -61912206265-0.00912Adhésif aux deux extrémités

79.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

-82415265402-0.00912NA

22.04 €

1 Disponible 13 jours -82415265402-0.00912Adhésif aux deux extrémités

75.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

-81715176225-0.00912NA

112.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

-81715176225-0.00912Adhésif aux deux extrémités

69.80 €

1 Disponible 6 jours -102919373549-0.00912NA

117.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

-102919373549-0.00912Adhésif aux deux extrémités

82.10 €

1 Disponible 6 jours -123021412598-0.00912NA

109.56 €

1 Disponible 6 jours -123021412598-0.00912Adhésif aux deux extrémités

84.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

-133223510775-0.00912NA

121.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

-133223510775-0.00912Adhésif aux deux extrémités

92.95 €

1 Disponible 22 jours 101637287751180-0.00912NA

145.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

-1637287751180-0.00912Adhésif aux deux extrémités

134.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

102042328631370-0.0115NA

178.40 €

1 Disponible 5 jours 102042328631370-0.0115Adhésif aux deux extrémités

164.40 €

1 Disponible 6 jours -2559409801570-0.0115NA

251.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

-2559409801570-0.0115Adhésif aux deux extrémités

231.05 €

1 Disponible 6 jours -30644515702750-0.0115NA

347.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030644515702750-0.0115Adhésif aux deux extrémités

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à bride Bride standard Matériau du cylindre extérieur Acier inoxydable Traitement de surface du cylindre extérieur N/A
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A Le type de circulation de billes Simple
Précision Niveau élevé Type Face d'extrémité à bride Longueur Standard
Forme de la bride Forme ronde Le matériau d'une bille Fer Avec ou sans retenue en métal NA
Température de service min(°C) -15 Température de service max(°C) 80

Assistance technique