Guidages linéaires / type de rail au choix / dimensions des chariots au choix / SRS

Guidages linéaires / type de rail au choix / dimensions des chariots au choix / SRS
A miniature type with a compact structure. Can be mounted in areas in space saving areas, and a part of the LM block has been formed using resin to achieve lightweight.
* When ordering multiple shaft types, please input a multiple of the number of required shaft types as your order quantity.
(Example) required shafts: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Required shafts: 3 3(-III)⇒ Order quantity: "3, 6, 9..."
Please place your orders in this manner.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRS5WN+[30-220/1]LM
SRS5WN+[30-220/1]LPM
SRS5WNC1+[30-220/1]LM
SRS5WNC1+[30-220/1]LPM
SRS7WM+[32-480/1]L[H,​P]M
SRS7WM+[32-480/1]LM
SRS7WMC1+[32-480/1]L[H,​P]M
SRS7WMC1+[32-480/1]LM
SRS7WN+[42-480/1]L[H,​P]M
SRS7WN+[42-480/1]LM
SRS7WNC1+[42-480/1]L[H,​P]M
SRS7WNC1+[42-480/1]LM
SRS9WM+[40-1430/1]L[H,​P]M
SRS9WM+[40-1430/1]LM
SRS9WMC1+[40-1430/1]L[H,​P]M
SRS9WMC1+[40-1430/1]LM
SRS9WN+[52-1430/1]L[H,​P]M
SRS9WN+[52-1430/1]LM
SRS9WNC1+[52-1430/1]L[H,​P]M
SRS9WNC1+[52-1430/1]LM
SRS9XN+[42-1240/1]L[H,​P]M
SRS9XN+[42-1240/1]LM
SRS9XNC1+[42-1240/1]L[H,​P]M
SRS9XNC1+[42-1240/1]LM
SRS12M+[36-2000/1]L[H,​P]M
SRS12M+[36-2000/1]LM
SRS12MC1+[36-2000/1]L[H,​P]M
SRS12MC1+[36-2000/1]LM
SRS12WM+[53-2000/1]L[H,​P]M
SRS12WM+[53-2000/1]LM
SRS12WMC1+[53-2000/1]L[H,​P]M
SRS12WMC1+[53-2000/1]LM
SRS12WN+[61-2000/1]L[H,​P]M
SRS12WN+[61-2000/1]LM
SRS12WNC1+[61-2000/1]L[H,​P]M
SRS12WNC1+[61-2000/1]LM
SRS15M+[44-2000/1]L[H,​P]M
SRS15M+[44-2000/1]LM
SRS15MC1+[44-2000/1]L[H,​P]M
SRS15MC1+[44-2000/1]LM
SRS15N+[62-2000/1]L[H,​P]M
SRS15N+[62-2000/1]LM
SRS15NC1+[62-2000/1]L[H,​P]M
SRS15NC1+[62-2000/1]LM
SRS15WM+[57-2000/1]L[H,​P]M
SRS15WM+[57-2000/1]LM
SRS15WMC1+[57-2000/1]L[H,​P]M
SRS15WMC1+[57-2000/1]LM
SRS15WN+[76-2000/1]L[H,​P]M
SRS15WN+[76-2000/1]LM
SRS15WNC1+[76-2000/1]L[H,​P]M
SRS15WNC1+[76-2000/1]LM
SRS20M+[51-1800/1]L[H,​P]M
SRS20M+[51-1800/1]LM
SRS20MC1+[51-1800/1]L[H,​P]M
SRS20MC1+[51-1800/1]LM
SRS25M+[78-1800/1]L[H,​P]M
SRS25M+[78-1800/1]LM
SRS25MC1+[78-1800/1]L[H,​P]M
SRS25MC1+[78-1800/1]LM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de bloc Type de rail Largeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage M
(mm)
Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe Longueur du rail L
(mm)
Jeu radial Niveau de précision Numéro de pièce nominal Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique C
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Co
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)
(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)
(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc Pas du trou de montage du rail
(mm)
Diamètre du trou de montage du rail La cote extérieure W du bloc
(mm)
La cote extérieure L du bloc
(mm)
Le nombre de trou de montage pour blocs
(pièce)
Profondeur de vis du trou de montage
(mm)
La cote L1 des blocs
(mm)

-

1 19 jours LargeGlissière large106.5130 ~ 220NormalQualité standard5W7469963.013.535.08-1132031728.12Traversant19.7

-

1 19 jours LargeGlissière large106.5130 ~ 220NormalQualité de précision5W7469963.013.535.08-1132031728.12Traversant19.7

-

1 19 jours LargeGlissière large106.5130 ~ 220Précharge légèreQualité standard5W7469963.013.535.08-1132031728.12Traversant19.7

-

1 19 jours LargeGlissière large106.5130 ~ 220Précharge légèreQualité de précision5W7469963.013.535.08-1132031728.12Traversant19.7

-

1 19 jours LargeGlissière large149132 ~ 480NormalHaute qualité / Qualité de précision7W201019406.477.7114.3319103303.5253142.820.4

-

1 19 jours LargeGlissière large149132 ~ 480NormalQualité standard7W201019406.477.7114.3319103303.5253142.820.4

-

1 19 jours LargeGlissière large149132 ~ 480Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision7W201019406.477.7114.3319103303.5253142.820.4

-

1 19 jours LargeGlissière large149132 ~ 480Précharge légèreQualité standard7W201019406.477.7114.3319103303.5253142.820.4

-

1 19 jours LargeGlissière large79142 ~ 480--7W2560328015.017.424.219173303.52540.942.830.3

-

1 19 jours LargeGlissière large79142 ~ 480--7W2560328015.017.424.219173303.52540.942.830.3

-

1 19 jours LargeGlissière large79142 ~ 480--7W2560328015.017.424.219173303.52540.942.830.3

-

1 19 jours LargeGlissière large79142 ~ 480--7W2560328015.017.424.219173303.52540.942.830.3

-

1 19 jours LargeGlissière large1812140 ~ 1430NormalHaute qualité / Qualité de précision9W329033401416.231.521123303.5303942.827

-

1 19 jours LargeGlissière large1812140 ~ 1430NormalQualité standard9W329033401416.231.521123303.5303942.827

-

1 19 jours LargeGlissière large1812140 ~ 1430Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision9W329033401416.231.521123303.5303942.827

-

1 19 jours LargeGlissière large1812140 ~ 1430Précharge légèreQualité standard9W329033401416.231.521123303.5303942.827

-

1 19 jours LargeGlissière large1812152 ~ 1430NormalHaute qualité / Qualité de précision9W4200437025.129.141.323243303.53050.742.838.7

-

1 19 jours LargeGlissière large1812152 ~ 1430NormalQualité standard9W4200437025.129.141.323243303.53050.742.838.7

-

1 19 jours LargeGlissière large1812152 ~ 1430Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision9W4200437025.129.141.323243303.53050.742.838.7

-

1 19 jours LargeGlissière large1812152 ~ 1430Précharge légèreQualité standard9W4200437025.129.141.323243303.53050.742.838.7

-

1 19 jours LongStandard910142 ~ 1240NormalHaute qualité9X3480398018.721.618.315163203.52040.842.829.8

-

1 19 jours LongStandard910142 ~ 1240NormalQualité de précision9X3480398018.721.618.315163203.52040.842.829.8

-

1 19 jours LongStandard910142 ~ 1240Précharge légèreHaute qualité9X3480398018.721.618.315163203.52040.842.829.8

-

1 19 jours LongStandard910142 ~ 1240Précharge légèreQualité de précision9X3480398018.721.618.315163203.52040.842.829.8

-

1 19 jours StandardStandard1213136 ~ 2000NormalHaute qualité / Qualité de précision1240003530121223.120153253.52734.443.220.6

-

1 19 jours StandardStandard1213136 ~ 2000NormalQualité standard1240003530121223.120153253.52734.443.220.6

-

1 19 jours StandardStandard1213136 ~ 2000Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision1240003530121223.120153253.52734.443.220.6

-

1 19 jours StandardStandard1213136 ~ 2000Précharge légèreQualité standard1240003530121223.120153253.52734.443.220.6

-

1 19 jours LargeGlissière large2414153 ~ 2000NormalHaute qualité / Qualité de précision12W5480530026.426.466.528153404.54044.543.530.9

-

1 19 jours LargeGlissière large2414153 ~ 2000NormalQualité standard12W5480530026.426.466.528153404.54044.543.530.9

-

1 19 jours LargeGlissière large2414153 ~ 2000Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision12W5480530026.426.466.528153404.54044.543.530.9

-

1 19 jours LargeGlissière large2414153 ~ 2000Précharge légèreQualité standard12W5480530026.426.466.528153404.54044.543.530.9

-

1 19 jours LargeGlissière large2414161 ~ 2000NormalHaute qualité / Qualité de précision12W7130707049.249.288.728283404.54059.543.545.9

-

1 19 jours LargeGlissière large2414161 ~ 2000NormalQualité standard12W7130707049.249.288.728283404.54059.543.545.9

-

1 19 jours LargeGlissière large2414161 ~ 2000Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision12W7130707049.249.288.728283404.54059.543.545.9

-

1 19 jours LargeGlissière large2414161 ~ 2000Précharge légèreQualité standard12W7130707049.249.288.728283404.54059.543.545.9

-

1 19 jours StandardStandard1516144 ~ 2000NormalHaute qualité / Qualité de précision156660570026.226.240.425203403.5324343.525.7

-

1 19 jours StandardStandard1516144 ~ 2000NormalQualité standard156660570026.226.240.425203403.5324343.525.7

-

1 19 jours StandardStandard1516144 ~ 2000Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision156660570026.226.240.425203403.5324343.525.7

-

1 19 jours StandardStandard1516144 ~ 2000Précharge légèreQualité standard156660570026.226.240.425203403.5324343.525.7

-

1 19 jours LongStandard1516162 ~ 2000NormalHaute qualité / Qualité de précision159710855059.759.760.725253403.53260.843.543.5

-

1 19 jours LongStandard1516162 ~ 2000NormalQualité standard159710855059.759.760.725253403.53260.843.543.5

-

1 19 jours LongStandard1516162 ~ 2000Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision159710855059.759.760.725253403.53260.843.543.5

-

1 19 jours LongStandard1516162 ~ 2000Précharge légèreQualité standard159710855059.759.760.725253403.53260.843.543.5

-

1 19 jours LargeGlissière large4216157 ~ 2000NormalHaute qualité / Qualité de précision15W9120855051.251.217645204404.56055.544.538.9

-

1 19 jours LargeGlissière large4216157 ~ 2000NormalQualité standard15W9120855051.251.217645204404.56055.544.538.9

-

1 19 jours LargeGlissière large4216157 ~ 2000Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision15W9120855051.251.217645204404.56055.544.538.9

-

1 19 jours LargeGlissière large4216157 ~ 2000Précharge légèreQualité standard15W9120855051.251.217645204404.56055.544.538.9

-

1 19 jours LargeGlissière large4216176 ~ 2000NormalHaute qualité / Qualité de précision15W124001210010610625045354404.56074.544.557.9

-

1 19 jours LargeGlissière large4216176 ~ 2000NormalQualité standard15W124001210010610625045354404.56074.544.557.9

-

1 19 jours LargeGlissière large4216176 ~ 2000Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision15W124001210010610625045354404.56074.544.557.9

-

1 19 jours LargeGlissière large4216176 ~ 2000Précharge légèreQualité standard15W124001210010610625045354404.56074.544.557.9

-

1 19 jours StandardStandard2020151 ~ 1800NormalHaute qualité / Qualité de précision207750977054.362.41043025460640504634

-

1 19 jours StandardStandard2020151 ~ 1800NormalQualité standard207750977054.362.41043025460640504634

-

1 19 jours StandardStandard2020151 ~ 1800Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision207750977054.362.41043025460640504634

-

1 19 jours StandardStandard2020151 ~ 1800Précharge légèreQualité standard207750977054.362.41043025460640504634

-

1 19 jours StandardStandard2325178 ~ 1800NormalHaute qualité / Qualité de précision2516500202001771772483535660748774756

-

1 19 jours StandardStandard2325178 ~ 1800NormalQualité standard2516500202001771772483535660748774756

-

1 19 jours StandardStandard2325178 ~ 1800Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision2516500202001771772483535660748774756

-

1 19 jours StandardStandard2325178 ~ 1800Précharge légèreQualité standard2516500202001771772483535660748774756

Loading...

Informations de base

Ensemble/élément unique Produit de jeu Matériaux Acier inoxydable Disposition des billes Standard
Retenue Disponible Élément de roulement Bille Trou de montage pour blocs Trou taraudé

Assistance technique