Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage M (mm) | Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe | Matériaux | Longueur du rail L (mm) | Jeu radial | Niveau de précision | Numéro de pièce nominal | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique C (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique Co (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur) (mm) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur) (mm) | Diamètre du trou de montage de bloc | Pas du trou de montage du rail (mm) | Diamètre du trou de montage du rail | La cote extérieure W du bloc (mm) | La cote extérieure L du bloc (mm) | Le nombre de trou de montage pour blocs (pièce) | Profondeur de vis du trou de montage (mm) | La cote L1 des blocs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 38 ~ 1230 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 35 | 18 | 2.5 | 40 | 4.5 | 40 | 37 | 4 | Traversant | 27 | ||
1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 38 ~ 1230 | Précharge légère | Qualité standard | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 35 | 18 | 2.5 | 40 | 4.5 | 40 | 37 | 4 | Traversant | 27 | ||
1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 38 ~ 1230 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 35 | 18 | 2.5 | 40 | 4.5 | 40 | 37 | 4 | Traversant | 27 | ||
1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 38 ~ 1230 | Normal | Qualité standard | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 35 | 18 | 2.5 | 40 | 4.5 | 40 | 37 | 4 | Traversant | 27 | ||
1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 7 | Acier inoxydable | 38 ~ 1230 | - | - | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 21 | 12 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 37 | 4 | 3.5 | 27 | ||
1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 7 | Acier inoxydable | 38 ~ 1230 | - | - | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 21 | 12 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 37 | 4 | 3.5 | 27 | ||
1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 7 | Acier inoxydable | 38 ~ 1230 | - | - | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 21 | 12 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 37 | 4 | 3.5 | 27 | ||
1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 7 | Acier inoxydable | 38 ~ 1230 | - | - | 12 | 4310 | 5660 | 22.8 | 22.8 | 40.5 | 21 | 12 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 37 | 4 | 3.5 | 27 | ||
1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 52 ~ 1230 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision | 12 | 5560 | 8680 | 51.1 | 51.1 | 62.1 | 21 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 50.4 | 4 | 3.5 | 40.4 | ||
1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 52 ~ 1230 | Précharge légère | Qualité standard | 12 | 5560 | 8680 | 51.1 | 51.1 | 62.1 | 21 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 50.4 | 4 | 3.5 | 40.4 | ||
1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 52 ~ 1230 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision | 12 | 5560 | 8680 | 51.1 | 51.1 | 62.1 | 21 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 50.4 | 4 | 3.5 | 40.4 | ||
1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 52 ~ 1230 | Normal | Qualité standard | 12 | 5560 | 8680 | 51.1 | 51.1 | 62.1 | 21 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 50.4 | 4 | 3.5 | 40.4 | ||
1 | 14 jours | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 47 ~ 1430 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 45 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 50 | 45.5 | 4 | Traversant | 34 | ||
1 | 14 jours | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 47 ~ 1430 | Précharge légère | Qualité standard | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 45 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 50 | 45.5 | 4 | Traversant | 34 | ||
1 | 14 jours | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 47 ~ 1430 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 45 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 50 | 45.5 | 4 | Traversant | 34 | ||
1 | 14 jours | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 47 ~ 1430 | Normal | Qualité standard | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 45 | 24 | 3 | 40 | 4.5 | 50 | 45.5 | 4 | Traversant | 34 | ||
1 | 14 jours | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 47 ~ 1430 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 45.5 | 4 | 4 | 34 ~ 40.4 | ||
1 | 14 jours | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 47 ~ 1430 | Précharge légère | Qualité standard | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 45.5 | 4 | 4 | 34 ~ 40.4 | ||
1 | 14 jours | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 47 ~ 1430 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 45.5 | 4 | 4 | 34 ~ 40.4 | ||
1 | 14 jours | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 47 ~ 1430 | Normal | Qualité standard | 14 | 7050 | 8980 | 46.6 | 46.6 | 90.4 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 45.5 | 4 | 4 | 34 ~ 40.4 | ||
1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 52 ~ 1800 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 53 | 26 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 51 | 6 | Traversant | 38 | ||
1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 52 ~ 1800 | Précharge légère | Qualité standard | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 53 | 26 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 51 | 6 | Traversant | 38 | ||
1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 52 ~ 1800 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 53 | 26 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 51 | 6 | Traversant | 38 | ||
1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 52 ~ 1800 | Normal | Qualité standard | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 53 | 26 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 51 | 6 | Traversant | 38 | ||
1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 52 ~ 1800 | - | - | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 51 | 4 | 5 | 38 | ||
1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 52 ~ 1800 | - | - | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 51 | 4 | 5 | 38 | ||
1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 52 ~ 1800 | - | - | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 51 | 4 | 5 | 38 | ||
1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 52 ~ 1800 | - | - | 17 | 7650 | 10180 | 59.1 | 59.1 | 164 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 51 | 4 | 5 | 38 | ||
1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 60 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 59 | 6 | Traversant | 43.6 | ||
1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 60 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 59 | 6 | Traversant | 43.6 | ||
1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 60 ~ 3000 | Précharge légère | Qualité standard | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 59 | 6 | Traversant | 43.6 | ||
1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 60 ~ 3000 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 59 | 6 | Traversant | 43.6 | ||
1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 60 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 59 | 4 | 6 | 43.6 | ||
1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 60 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 59 | 4 | 6 | 43.6 | ||
1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 60 ~ 3000 | Précharge légère | Qualité standard | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 59 | 4 | 6 | 43.6 | ||
1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 60 ~ 3000 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 21 | 8240 | 12800 | 80.6 | 80.6 | 229 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 59 | 4 | 6 | 43.6 | ||
1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 74 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Traversant | 56.6 | ||
1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 74 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Traversant | 56.6 | ||
1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 74 ~ 3000 | Précharge légère | Qualité standard | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Traversant | 56.6 | ||
1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 74 ~ 3000 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Traversant | 56.6 | ||
1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 74 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 56.6 | ||
1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 74 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 56.6 | ||
1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 74 ~ 3000 | Précharge légère | Qualité standard | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 56.6 | ||
1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 74 ~ 3000 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 27 | 16000 | 22700 | 187 | 187 | 455 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 56.6 | ||
1 | 14 jours | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 108 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 107 | 60 | 8 | 80 | 7 | 120 | 107 | 6 | Traversant | 83 | ||
1 | 14 jours | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 108 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 107 | 60 | 8 | 80 | 7 | 120 | 107 | 6 | Traversant | 83 | ||
1 | 14 jours | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 108 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 107 | 60 | 8 | 80 | 7 | 120 | 107 | 6 | Traversant | 83 | ||
1 | 14 jours | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 108 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 107 | 60 | 8 | 80 | 7 | 120 | 107 | 6 | Traversant | 83 | ||
1 | 14 jours | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 108 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 76 | 50 | 8 | 80 | 7 | 100 | 107 | 6 | 8 | 83 | ||
1 | 14 jours | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 108 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 76 | 50 | 8 | 80 | 7 | 100 | 107 | 6 | 8 | 83 | ||
1 | 14 jours | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 108 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 76 | 50 | 8 | 80 | 7 | 100 | 107 | 6 | 8 | 83 | ||
1 | 14 jours | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 108 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 35 | 35500 | 49200 | 603 | 603 | 1630 | 76 | 50 | 8 | 80 | 7 | 100 | 107 | 6 | 8 | 83 | ||
1 | 14 jours | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 142 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 144 | 80 | 8 | 80 | 9 | 162 | 141 | 6 | Traversant | 107 | ||
1 | 14 jours | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 142 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 144 | 80 | 8 | 80 | 9 | 162 | 141 | 6 | Traversant | 107 | ||
1 | 14 jours | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 142 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 144 | 80 | 8 | 80 | 9 | 162 | 141 | 6 | Traversant | 107 | ||
1 | 14 jours | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 142 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 144 | 80 | 8 | 80 | 9 | 162 | 141 | 6 | Traversant | 107 | ||
1 | 14 jours | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 142 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 100 | 65 | 10 | 80 | 9 | 100 ~ 130 | 141 | 6 | 8 ~ 15 | 107 | ||
1 | 14 jours | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 142 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 100 | 65 | 10 | 80 | 9 | 100 ~ 130 | 141 | 6 | 8 ~ 15 | 107 | ||
1 | 14 jours | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 142 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 100 | 65 | 10 | 80 | 9 | 100 ~ 130 | 141 | 6 | 8 ~ 15 | 107 | ||
1 | 14 jours | 90 | 50 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 142 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 50 | 70200 | 91400 | 1460 | 1460 | 3970 | 100 | 65 | 10 | 80 | 9 | 100 ~ 130 | 141 | 6 | 8 ~ 15 | 107 |
Loading...
Ensemble/élément unique | Produit de jeu | Type de bloc | Large | Type de rail | Glissière large |
---|---|---|---|---|---|
Disposition des billes | 4 rangs, circulaire | Retenue | Disponible | Élément de roulement | Bille |
Trou de montage pour blocs | Trou taraudé |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage M(mm)
Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe
Matériaux
Longueur du rail L(mm)
Jeu radial
Niveau de précision
Numéro de pièce nominal
Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc
Pas du trou de montage du rail(mm)
Diamètre du trou de montage du rail
La cote extérieure W du bloc(mm)
La cote extérieure L du bloc(mm)
Le nombre de trou de montage pour blocs(pièce)
Profondeur de vis du trou de montage(mm)
La cote L1 des blocs(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles