Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHS15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[71-3000/1]L |
SHS15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[71-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[71-3000/1]L |
SHS15C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[71-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS15LC[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[86-3000/1]L |
SHS15LC[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[86-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS15LC[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[86-3000/1]L |
SHS15LC[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[86-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS15LV[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[86-3000/1]L |
SHS15LV[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[86-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS15LV[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[86-3000/1]L |
SHS15LV[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[86-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS15R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[71-3000/1]L |
SHS15R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[71-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS15R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[71-3000/1]L |
SHS15R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[71-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS15V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[71-3000/1]L |
SHS15V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[71-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS15V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[71-3000/1]L |
SHS15V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[71-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[92-3000/1]L |
SHS20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[92-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[92-3000/1]L |
SHS20C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[92-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS20LC[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[111-3000/1]L |
SHS20LC[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[111-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS20LC[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[111-3000/1]L |
SHS20LC[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[111-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS20LV[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[111-3000/1]L |
SHS20LV[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[111-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS20LV[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[111-3000/1]L |
SHS20LV[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[111-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS20V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[92-3000/1]L |
SHS20V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[92-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS20V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[92-3000/1]L |
SHS20V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[92-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[105-3000/1]L |
SHS25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[105-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[105-3000/1]L |
SHS25C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[105-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS25LC[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[122-3000/1]L |
SHS25LC[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[122-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS25LC[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[122-3000/1]L |
SHS25LC[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[122-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS25LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[122-3000/1]L |
SHS25LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[122-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS25LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[122-3000/1]L |
SHS25LR[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[122-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS25R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[105-3000/1]L |
SHS25R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[105-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS25R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[105-3000/1]L |
SHS25R[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[105-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS25V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[105-3000/1]L |
SHS25V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[105-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS25V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[105-3000/1]L |
SHS25V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[105-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[119-3000/1]L |
SHS30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[119-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
SHS30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[119-3000/1]L |
SHS30C[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[119-3000/1]L[H,P,SP,UP] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de bloc | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage M (mm) | Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe | Longueur du rail L (mm) | Jeu radial | Niveau de précision | Numéro de pièce nominal | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique C (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique Co (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur) (mm) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur) (mm) | Diamètre du trou de montage de bloc | Pas du trou de montage du rail (mm) | Diamètre du trou de montage du rail | La cote extérieure W du bloc (mm) | La cote extérieure L du bloc (mm) | Profondeur de vis du trou de montage (mm) | La cote L1 des blocs (mm) | LM Block Surface Processing (*Different surface processing for rails and blocks, and surface processing for rail only/block only are not available.) | Symbols for Dust Resistance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 jours | Large | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 71 ~ 3000 | Précharge légère | A | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 64.4 | Traversant | 48 | Industrial Black Chrome Film Coating Special Fluororesin Coating | A | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 71 ~ 3000 | Précharge légère | A / Haute qualité | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 64.4 | Traversant | 48 | Industrial Black Chrome Film Coating Special Fluororesin Coating | A | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 71 ~ 3000 | A | A | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 64.4 | Traversant | 48 | Industrial Black Chrome Film Coating Special Fluororesin Coating | Seals (End + Side + Inner) + Metal Scraper + LaCS | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 71 ~ 3000 | A | A / Haute qualité | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 64.4 | Traversant | 48 | Industrial Black Chrome Film Coating Special Fluororesin Coating | Seals (End + Side + Inner) + Metal Scraper + LaCS | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 86 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | Traversant | 63 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 86 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | Traversant | 63 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 86 ~ 3000 | Précharge légère | Qualité standard | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | Traversant | 63 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 86 ~ 3000 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 38 | 30 | 4.4 | 60 | 4.5 | 47 | 79.4 | Traversant | 63 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 86 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 79.4 | 4 | 63 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 86 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 79.4 | 4 | 63 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 86 ~ 3000 | Précharge légère | Qualité standard | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 79.4 | 4 | 63 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 86 ~ 3000 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 17200 | 31900 | 296 | 296 | 212 | 26 | 34 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 79.4 | 4 | 63 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 71 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 5 | 48 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 71 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 5 | 48 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 71 ~ 3000 | Précharge légère | Qualité standard | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 5 | 48 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 15 | 28 | 1 ~ 9 | 71 ~ 3000 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 5 | 48 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 71 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 4 | 48 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 71 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 4 | 48 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 71 ~ 3000 | Précharge légère | Qualité standard | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 4 | 48 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 71 ~ 3000 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 15 | 14200 | 24200 | 175 | 175 | 160 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 64.4 | 4 | 48 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 92 ~ 3000 | Normal | A | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 79 | Traversant | 59 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 92 ~ 3000 | Normal | A / Qualité standard / Haute qualité | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 79 | Traversant | 59 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 92 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | A | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 79 | Traversant | 59 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 92 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | A / Qualité standard / Haute qualité | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 79 | Traversant | 59 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 111 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 98 | Traversant | 78 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 111 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 98 | Traversant | 78 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 111 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 98 | Traversant | 78 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 111 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 53 | 40 | 5.4 | 60 | 6 | 63 | 98 | Traversant | 78 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 111 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 98 | 5 | 78 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 111 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 98 | 5 | 78 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 111 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 98 | 5 | 78 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 111 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 20 | 28100 | 50300 | 568 | 568 | 473 | 32 | 50 | 5 | 60 | 6 | 44 | 98 | 5 | 78 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 92 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | 5 | 59 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 92 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | 5 | 59 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 92 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | 5 | 59 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 20 | 30 | 1 ~ 9 | 92 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 20 | 22300 | 38400 | 334 | 334 | 361 | 32 | 36 | 5 | 60 | 6 | 44 | 79 | 5 | 59 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 105 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 25 | 31700 | 52400 | 566 | 566 | 563 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 92 | Traversant | 71 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 105 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 31700 | 52400 | 566 | 566 | 563 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 92 | Traversant | 71 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 105 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 25 | 31700 | 52400 | 566 | 566 | 563 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 92 | Traversant | 71 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 105 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 31700 | 52400 | 566 | 566 | 563 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 92 | Traversant | 71 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 122 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | Traversant | 88 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 122 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | Traversant | 88 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 122 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | Traversant | 88 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 122 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 57 | 45 | 6.8 | 60 | 7 | 70 | 109 | Traversant | 88 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 122 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | 8 | 88 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 122 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | 8 | 88 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 122 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | 8 | 88 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 122 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 36800 | 64700 | 848 | 848 | 696 | 35 | 50 | 6 | 60 | 7 | 48 | 109 | 8 | 88 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 105 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 25 | 31700 | 52400 | 556 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 8 | 71 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 105 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 31700 | 52400 | 556 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 8 | 71 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 105 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 25 | 31700 | 52400 | 556 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 8 | 71 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 23 | 40 | 1 ~ 9 | 105 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 31700 | 52400 | 556 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 8 | 71 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 105 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 25 | 31700 | 52400 | 566 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 6.5 | 71 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 105 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 31700 | 52400 | 566 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 6.5 | 71 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 105 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 25 | 31700 | 52400 | 566 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 6.5 | 71 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Standard | 23 | 36 | 1 ~ 9 | 105 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 25 | 31700 | 52400 | 566 | 566 | 563 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 92 | 6.5 | 71 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 119 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 106 | Traversant | 80 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 119 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 106 | Traversant | 80 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 119 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 106 | Traversant | 80 | - | - | ||
- | 1 | 19 jours | Large | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 119 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 30 | 44800 | 66600 | 786 | 786 | 865 | 72 | 52 | 8.5 | 80 | 9 | 90 | 106 | Traversant | 80 | - | - |
Loading...
Ensemble/élément unique | Produit de jeu | Type de rail | Standard | Matériaux | Acier au carbone |
---|---|---|---|---|---|
Disposition des billes | 4 rangs, circulaire | Retenue | Disponible | Élément de roulement | Bille |
Trou de montage pour blocs | Trou taraudé | Le nombre de trou de montage pour blocs(pièce) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Type de bloc
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage M(mm)
Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe
Longueur du rail L(mm)
Jeu radial
Niveau de précision
Numéro de pièce nominal
Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc
Pas du trou de montage du rail(mm)
Diamètre du trou de montage du rail
La cote extérieure W du bloc(mm)
La cote extérieure L du bloc(mm)
Profondeur de vis du trou de montage(mm)
La cote L1 des blocs(mm)
LM Block Surface Processing (*Different surface processing for rails and blocks, and surface processing for rail only/block only are not available.)
Symbols for Dust Resistance
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles