Guidages linéaires / type de rail au choix / dimensions du chariot au choix / acier inoxydable / RSR

Guidages linéaires / type de rail au choix / dimensions du chariot au choix / acier inoxydable / RSR
A miniature type with a compact structure. Can be mounted in space saving areas.

[Features]
· RSR/RSR-W type circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with two rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· The ball circulates and moves in the compact structure, which allows it to move on an infinite straight line with no restrictions on stroke.
· The LM block has been designed into a shape that allows for rigidity to be obtained when there is limited space, and is combined with a large diameter ball in order to obtain high rigidity in all directions.
· Ultra compact: A compact linear system that is highly reliable because there is no mis
alignment in the cages that are prone to problems in the ball sliding limited stroke type or in the cross roller guide.
Can withstand load in all directions: Incurs load in all directions, and can adequately use a single shaft guide for small moment loads.
· In particular, the RSR-W type that has an increased number of effective balls to increase the LM rail width to achieve increased rigidity against moments, and two parallel linear brush shafts can be used to achieve a linear motion with excellent durability and a compact size.
· Stainless steel LM block, LM rail, and LM rail are all compatible with stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RSR3N+[101-220/1]LM
RSR3N+[101-220/1]LPM
RSR3NC1+[101-220/1]LM
RSR3NC1+[101-220/1]LPM
2RSR3NC1+[101-220/1]LM
2RSR3NC1+[101-220/1]LPM
2RSR3N+[101-220/1]LM
2RSR3N+[101-220/1]LPM
3RSR3N+[101-220/1]LM
3RSR3N+[101-220/1]LPM
3RSR3NC1+[101-220/1]LM
3RSR3NC1+[101-220/1]LPM
4RSR3N+[101-220/1]LM
4RSR3N+[101-220/1]LPM
4RSR3NC1+[101-220/1]LM
4RSR3NC1+[101-220/1]LPM
5RSR3N+[101-220/1]LM
5RSR3N+[101-220/1]LPM
5RSR3NC1+[101-220/1]LM
5RSR3NC1+[101-220/1]LPM
6RSR3N+[101-220/1]LM
6RSR3N+[101-220/1]LPM
6RSR3NC1+[101-220/1]LM
6RSR3NC1+[101-220/1]LPM
7RSR3N+[101-220/1]LM
7RSR3N+[101-220/1]LPM
7RSR3NC1+[101-220/1]LM
7RSR3NC1+[101-220/1]LPM
8RSR3N+[101-220/1]LM
8RSR3N+[101-220/1]LPM
8RSR3NC1+[101-220/1]LM
8RSR3NC1+[101-220/1]LPM
9RSR3N+[101-220/1]LM
9RSR3N+[101-220/1]LPM
9RSR3NC1+[101-220/1]LM
9RSR3NC1+[101-220/1]LPM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

-

1 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ensemble/élément unique Produit de jeu Type de bloc Standard Type de rail Standard
Largeur du rail W1(mm) 3 Hauteur de montage M(mm) 4 Matériaux Acier inoxydable
Numéro de pièce nominal 3 Disposition des billes Standard Retenue Sans objet
Élément de roulement Bille Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique C(N) 300 Capacité de charge de base, valeur nominale statique Co(N) 440
Moment statique admissible MA(N▪m) 0.726 Moment statique admissible MB(N▪m) 0.726 Moment statique admissible MC(N▪m) 0.73
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)(mm) 5.5 Diamètre du trou de montage de bloc 2 Pas du trou de montage du rail(mm) 10
Diamètre du trou de montage du rail 2 La cote extérieure W du bloc(mm) 8 La cote extérieure L du bloc(mm) 16
Trou de montage pour blocs Trou taraudé Le nombre de trou de montage pour blocs(pièce) 2 Profondeur de vis du trou de montage(mm) 1.3
La cote L1 des blocs(mm) 10.7

Assistance technique