Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Guide à mouvement linéaire de type entièrement à bille, guide transversal miniature, type MX

Guide à mouvement linéaire de type entièrement à bille, guide transversal miniature, type MX

Cross shape has an identical interior structure to RSR. RSR units, the LM guide full-ball type is more compact and provides higher rigidity and precision.

[Features]
· LM rails and LM blocks feature four high accuracy grinding machined line rolling surfaces that balls roll on, and the ball lines are circulated by the end plate, which is embedded in an LM block.
· The miniature LM guide RSR shape is a combination two-rail model with the intersection on the back side.
· With just the MX shape, this is an orthogonal direct acting system with extremely low height, providing compact performance that doesn't require a conventional saddle.
· Provides 4-direction loading with the same rating as an LM block for the four directions (radial, reversed radial, and sideways).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LM
MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LM
MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
MX7WM+[42-400/1]/[42-400/1]LM
MX7WM+[42-400/1]/[42-400/1]LPM
MX7WMC1+[42-400/1]/[42-400/1]LM
MX7WMC1+[42-400/1]/[42-400/1]LPM
2MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LM
2MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
2MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LM
2MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
2MX7WMC1+[42-400/1]/[42-400/1]LM
2MX7WMC1+[42-400/1]/[42-400/1]LPM
2MX7WM+[42-400/1]/[42-400/1]LM
2MX7WM+[42-400/1]/[42-400/1]LPM
3MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LM
3MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
3MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LM
3MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
3MX7WM+[42-400/1]/[42-400/1]LM
3MX7WM+[42-400/1]/[42-400/1]LPM
3MX7WMC1+[42-400/1]/[42-400/1]LM
3MX7WMC1+[42-400/1]/[42-400/1]LPM
4MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LM
4MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
4MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LM
4MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
4MX7WMC1+[42-400/1]/[42-400/1]LM
4MX7WMC1+[42-400/1]/[42-400/1]LPM
4MX7WM+[42-400/1]/[42-400/1]LM
4MX7WM+[42-400/1]/[42-400/1]LPM
5MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LM
5MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
5MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LM
5MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
5MX7WM+[42-400/1]/[42-400/1]LM
5MX7WM+[42-400/1]/[42-400/1]LPM
5MX7WMC1+[42-400/1]/[42-400/1]LM
5MX7WMC1+[42-400/1]/[42-400/1]LPM
6MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LM
6MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
6MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LM
6MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
6MX7WM+[42-400/1]/[42-400/1]LM
6MX7WM+[42-400/1]/[42-400/1]LPM
6MX7WMC1+[42-400/1]/[42-400/1]LM
6MX7WMC1+[42-400/1]/[42-400/1]LPM
7MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LM
7MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
7MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LM
7MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
7MX7WM+[42-400/1]/[42-400/1]LM
7MX7WM+[42-400/1]/[42-400/1]LPM
7MX7WMC1+[42-400/1]/[42-400/1]LM
7MX7WMC1+[42-400/1]/[42-400/1]LPM
8MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LM
8MX5M+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
8MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LM
8MX5MC1+[25-200/1]/[25-200/1]LPM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Forme de bloc Type de rail Largeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage M
(mm)
Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe Jeu radial Niveau de précision Numéro de modèle nominal Longueur du rail de l'axe des X (uniquement applicable au guide transversal) Élément de roulement Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique C
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Co
(N)
La cote extérieure W du bloc
(mm)
La cote extérieure L du bloc
(mm)
Moment statique admissible Mo
(N▪m)

-

Devis StandardStandard5101NormalQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5101NormalTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5101Précharge légèreQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5101Précharge légèreTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis Grand formatGlissière large1414.51NormalQualité standard7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.51NormalTaux de précision7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.51Précharge légèreQualité standard7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.51Précharge légèreTaux de précision7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis StandardStandard5102Précharge légèreQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5102Précharge légèreTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5102NormalQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5102NormalTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis Grand formatGlissière large1414.52Précharge légèreQualité standard7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.52Précharge légèreTaux de précision7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.52NormalQualité standard7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.52NormalTaux de précision7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis StandardStandard5103NormalQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5103NormalTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5103Précharge légèreQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5103Précharge légèreTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis Grand formatGlissière large1414.53NormalQualité standard7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.53NormalTaux de précision7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.53Précharge légèreQualité standard7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.53Précharge légèreTaux de précision7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis StandardStandard5104NormalQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5104NormalTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5104Précharge légèreQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5104Précharge légèreTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis Grand formatGlissière large1414.54Précharge légèreQualité standard7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.54Précharge légèreTaux de précision7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.54NormalQualité standard7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.54NormalTaux de précision7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis StandardStandard5105Précharge légèreQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5105Précharge légèreTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5105NormalQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5105NormalTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis Grand formatGlissière large1414.55NormalQualité standard7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.55NormalTaux de précision7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.55Précharge légèreQualité standard7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.55Précharge légèreTaux de précision7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis StandardStandard5106NormalQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5106NormalTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5106Précharge légèreQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5106Précharge légèreTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis Grand formatGlissière large1414.56NormalQualité standard7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.56NormalTaux de précision7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.56Précharge légèreQualité standard7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.56Précharge légèreTaux de précision7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis StandardStandard5107NormalQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5107NormalTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5107Précharge légèreQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5107Précharge légèreTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis Grand formatGlissière large1414.57NormalQualité standard7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.57NormalTaux de précision7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.57Précharge légèreQualité standard7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis Grand formatGlissière large1414.57Précharge légèreTaux de précision7W42 ~ 400Bille2040321030.240.814.7

-

Devis StandardStandard5108NormalQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5108NormalTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5108Précharge légèreQualité standard525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

-

Devis StandardStandard5108Précharge légèreTaux de précision525 ~ 200Bille590110015.223.32.57

Loading...

Informations de base

Type Guide transversal miniature Matériau Acier inoxydable La disposition des billes Standard
Système de retenue N/A Système de lubrification N/A Trou de montage pour blocs NA
Le nombre de trou de montage pour blocs(pièce) 0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique