Guides linéaires / dimensions des chariots au choix / matériau au choix / HSR

Guides linéaires / dimensions des chariots au choix / matériau au choix / HSR
A standard full-ball type. Incurs load from four directions which allows it to be used in any position. A series with the most abundance in variations in size and shape, etc.
* When ordering multiple shaft types, please input a multiple of the number of required shaft types as your order quantity.
(Example) required shafts: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Required shafts: 3 3(-III)⇒ Order quantity: "3, 6, 9..."
Please place your orders in this manner.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSR15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L
HSR15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L
HSR15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-1240/1]LM
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-1240/1]LM
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]LM
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]LM
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]LM
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]LM
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[103-3000/1]L
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[103-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[103-3000/1]L
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[103-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[103-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[103-1480/1]LM
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[103-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[103-1480/1]LM
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[103-3000/1]L
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[103-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[103-3000/1]L
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[103-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[103-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[103-1480/1]LM
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[103-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[103-1480/1]LM
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]LM
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]LM
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[97-3000/1]L
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[97-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[97-3000/1]L
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[97-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[97-2020/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[97-2020/1]LM
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[97-2020/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[97-2020/1]LM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de bloc Largeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage M
(mm)
Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe Matériaux Longueur du rail L
(mm)
Jeu radial Niveau de précision Numéro de pièce nominal Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique C
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Co
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)
(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)
(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc Pas du trou de montage du rail
(mm)
Diamètre du trou de montage du rail La cote extérieure W du bloc
(mm)
La cote extérieure L du bloc
(mm)
Trou de montage pour blocs Le nombre de trou de montage pour blocs
(pièce)
Cote H du trou de montage
(φ)
Profondeur de vis du trou de montage
(mm)
La cote L1 des blocs
(mm)
"Symbol of axes used on the same plane * Enter the number of your order in the multiple of the required number of axes. (Number of Axes 2 ⇒ Quantity: 2, 4..., Number of Axes 3 ⇒ Quantity: 3, 6...)" With Steel Tape

-

1 14 jours Standard15281 ~ 9Acier au carbone64 ~ 3000NormalQualité standard15109001570094.594.599.826264604.53456.6Trou taraudé4-538.8--

-

1 14 jours Standard15281 ~ 9Acier au carbone64 ~ 3000NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision15109001570094.594.599.826264604.53456.6Trou taraudé4-538.8--

-

1 14 jours Standard15281 ~ 9Acier au carbone64 ~ 3000Précharge légèreQualité standard15109001570094.594.599.826264604.53456.6Trou taraudé4-538.8--

-

1 14 jours Standard15281 ~ 9Acier au carbone64 ~ 3000Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision15109001570094.594.599.826264604.53456.6Trou taraudé4-538.8--

-

1 14 jours Standard15281 ~ 9Acier au carbone64 ~ 3000NormalQualité standard15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Trou taraudé4-538.8--

-

1 14 jours Standard15281 ~ 9Acier au carbone64 ~ 3000NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Trou taraudé4-538.8--

-

1 14 jours Standard15281 ~ 9Acier au carbone64 ~ 3000Précharge légèreQualité standard15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Trou taraudé4-538.8--

-

1 14 jours Standard15281 ~ 9Acier au carbone64 ~ 3000Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Trou taraudé4-538.8--

-

1 14 jours Standard15281 ~ 9Acier inoxydable64 ~ 1240Précharge légèreHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Trou taraudé4-538.8--

-

1 14 jours Standard15281 ~ 9Acier inoxydable64 ~ 1240Précharge légèreQualité standard15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Trou taraudé4-538.8--

-

1 14 jours Standard15281 ~ 9Acier inoxydable64 ~ 1240NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Trou taraudé4-538.8--

-

1 14 jours Standard15281 ~ 9Acier inoxydable64 ~ 1240NormalQualité standard15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Trou taraudé4-538.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone87 ~ 3000NormalQualité standard201980027400218218235534066066374Trou taraudé6-Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone87 ~ 3000NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision201980027400218218235534066066374Trou taraudé6-Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone87 ~ 3000Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard201980027400218218235534066066374Trou taraudé6-Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone87 ~ 3000Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision201980027400218218235534066066374Trou taraudé6-Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable87 ~ 1480Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision201980027400218218235534066066374Trou taraudé6-Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable87 ~ 1480Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard201980027400218218235534066066374Trou taraudé6-Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable87 ~ 1480NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision201980027400218218235534066066374Trou taraudé6-Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable87 ~ 1480NormalQualité standard201980027400218218235534066066374Trou taraudé6-Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone87 ~ 3000NormalQualité standard201980027400218218235534066066374Trou percé66Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone87 ~ 3000NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision201980027400218218235534066066374Trou percé66Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone87 ~ 3000Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard201980027400218218235534066066374Trou percé66Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone87 ~ 3000Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision201980027400218218235534066066374Trou percé66Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable87 ~ 1480Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision201980027400218218235534066066374Trou percé66Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable87 ~ 1480Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard201980027400218218235534066066374Trou percé66Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable87 ~ 1480NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision201980027400218218235534066066374Trou percé66Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable87 ~ 1480NormalQualité standard201980027400218218235534066066374Trou percé66Traversant50.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone103 ~ 3000NormalQualité standard202390035800363363307534066066390Trou taraudé6-Traversant66.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone103 ~ 3000NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision202390035800363363307534066066390Trou taraudé6-Traversant66.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone103 ~ 3000Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard202390035800363363307534066066390Trou taraudé6-Traversant66.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone103 ~ 3000Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision202390035800363363307534066066390Trou taraudé6-Traversant66.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable103 ~ 1480Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision202390035800363363307534066066390Trou taraudé6-Traversant66.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable103 ~ 1480Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard202390035800363363307534066066390Trou taraudé6-Traversant66.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable103 ~ 1480NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision202390035800363363307534066066390Trou taraudé6-Traversant66.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable103 ~ 1480NormalQualité standard202390035800363363307534066066390Trou taraudé6-Traversant66.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone103 ~ 3000Normal-202390035800363363307534066066390Trou percé66Traversant66.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone103 ~ 3000Normal-202390035800363363307534066066390Trou percé66Traversant66.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone103 ~ 3000Précharge légère / Précharge moyenne-202390035800363363307534066066390Trou percé66Traversant66.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier au carbone103 ~ 3000Précharge légère / Précharge moyenne-202390035800363363307534066066390Trou percé66Traversant66.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable103 ~ 1480Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision202390035800363363307534066066390Trou percé66Traversant66.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable103 ~ 1480Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard202390035800363363307534066066390Trou percé66Traversant66.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable103 ~ 1480NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision202390035800363363307534066066390Trou percé66Traversant66.8--

-

1 14 jours Large20301 ~ 9Acier inoxydable103 ~ 1480NormalQualité standard202390035800363363307534066066390Trou percé66Traversant66.8--

-

1 14 jours Standard20301 ~ 9Acier au carbone87 ~ 3000NormalQualité standard20198002740021821823511.525560643.574Trou taraudé4-650.8--

-

1 14 jours Standard20301 ~ 9Acier au carbone87 ~ 3000NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20198002740021821823511.525560643.574Trou taraudé4-650.8--

-

1 14 jours Standard20301 ~ 9Acier au carbone87 ~ 3000Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard20198002740021821823511.525560643.574Trou taraudé4-650.8--

-

1 14 jours Standard20301 ~ 9Acier au carbone87 ~ 3000Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20198002740021821823511.525560643.574Trou taraudé4-650.8--

-

1 14 jours Standard20301 ~ 9Acier inoxydable87 ~ 1480Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20198002740021821823511.525560643.574Trou taraudé4-650.8--

-

1 14 jours Standard20301 ~ 9Acier inoxydable87 ~ 1480Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard20198002740021821823511.525560643.574Trou taraudé4-650.8--

-

1 14 jours Standard20301 ~ 9Acier inoxydable87 ~ 1480NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision20198002740021821823511.525560643.574Trou taraudé4-650.8--

-

1 14 jours Standard20301 ~ 9Acier inoxydable87 ~ 1480NormalQualité standard20198002740021821823511.525560643.574Trou taraudé4-650.8--

-

1 14 jours Large23361 ~ 9Acier au carbone97 ~ 3000NormalQualité standard252760036400324324366574586077083.1Trou taraudé6-Traversant59.5--

-

1 14 jours Large23361 ~ 9Acier au carbone97 ~ 3000NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision252760036400324324366574586077083.1Trou taraudé6-Traversant59.5--

-

1 14 jours Large23361 ~ 9Acier au carbone97 ~ 3000Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard252760036400324324366574586077083.1Trou taraudé6-Traversant59.5--

-

1 14 jours Large23361 ~ 9Acier au carbone97 ~ 3000Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision252760036400324324366574586077083.1Trou taraudé6-Traversant59.5--

-

1 14 jours Large23361 ~ 9Acier inoxydable97 ~ 2020Précharge légère / Précharge moyenneHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision252760036400324324366574586077083.1Trou taraudé6-Traversant59.5--

-

1 14 jours Large23361 ~ 9Acier inoxydable97 ~ 2020Précharge légère / Précharge moyenneQualité standard252760036400324324366574586077083.1Trou taraudé6-Traversant59.5--

-

1 14 jours Large23361 ~ 9Acier inoxydable97 ~ 2020NormalHaute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision252760036400324324366574586077083.1Trou taraudé6-Traversant59.5--

-

1 14 jours Large23361 ~ 9Acier inoxydable97 ~ 2020NormalQualité standard252760036400324324366574586077083.1Trou taraudé6-Traversant59.5--

Loading...

Informations de base

Ensemble/élément unique Produit de jeu Type de rail Standard Disposition des billes 4 rangs, circulaire
Retenue Sans objet Élément de roulement Bille

Assistance technique