Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 14 / pas 2 / C3, C5, C7 / BNK

Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 14 / pas 2 / C3, C5, C7 / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.
· An appropriate amount of grease is enclosed with ball screw nuts.
· Also, for ball screw nuts larger than the BNK0802 shape model, a labyrinth seal is built-in (BNK1510 shape, BNK1520 shape, BNK1616 shape, BNK2020 shape, and BNK2520 shape use a combination end cap).
· In addition, for cases where contaminants are a concern, dust-proof equipment (bellows, etc.) must always be used to completely cover screw shafts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNK1402-3RRG0+166LC3Y
BNK1402-3RRG0+166LC5Y
BNK1402-3RRG0+216LC3Y
BNK1402-3RRG0+216LC5Y
BNK1402-3RRG0+266LC3Y
BNK1402-3RRG0+266LC5Y
BNK1402-3RRG0+316LC3Y
BNK1402-3RRG0+316LC5Y
BNK1402-3RRG0+416LC3Y
BNK1402-3RRG0+416LC5Y
BNK1402-3RRG2+166LC7Y
BNK1402-3RRG2+216LC7Y
BNK1402-3RRG2+266LC7Y
BNK1402-3RRG2+316LC7Y
BNK1402-3RRG2+416LC7Y
BNK1402-3RRGT+416LC5Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPrécision Précharge Jeu axial Longueur de l'arbre de vis
(mm)

831.17 €

1 6 jours 10C3DisponibleG0166

615.69 €

1 23 jours -C5DisponibleG0166

933.89 €

1 23 jours -C3DisponibleG0216

675.52 €

1 23 jours -C5DisponibleG0216

1,001.47 €

1 23 jours -C3DisponibleG0266

725.12 €

1 6 jours 10C5DisponibleG0266

1,056.90 €

1 23 jours -C3DisponibleG0316

783.30 €

1 23 jours -C5DisponibleG0316

1,203.97 €

1 23 jours -C3DisponibleG0416

889.29 €

1 6 jours 10C5DisponibleG0416

518.20 €

1 23 jours -C7NAG2166

566.09 €

1 23 jours -C7NAG2216

607.14 €

1 6 jours -C7NAG2266

673.49 €

1 6 jours -C7NAG2316

747.35 €

1 6 jours 10C7NAG2416

818.71 €

1 85 jours 10C5NAGT416

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
D.E. de l'arbre de vis d(φ) 14 Vis-mère(mm) 2 Conditions d'utilisation Standard / Étanche aux poussières
Vis droit / vis gauche Vis droite Forme de l'écrou Simple Système de circuit Type déflecteur
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 3×1 Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca(N) 1800 Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa(N) 4300
Type à vis Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre) Numéro de modèle applicable à la vis à billes RR (joint à labyrinthe)

Assistance technique