Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 15 / pas 10 / C5, C7 / BNK

Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 15 / pas 10 / C5, C7 / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNK1510-5.6G0+321LC5Y
BNK1510-5.6G0+371LC5Y
BNK1510-5.6G0+471LC5Y
BNK1510-5.6G0+521LC5Y
BNK1510-5.6G0+671LC5Y
BNK1510-5.6G0+771LC5Y
BNK1510-5.6G0+871LC5Y
BNK1510-5.6G0+971LC5Y
BNK1510-5.6G2+321LC7Y
BNK1510-5.6G2+371LC7Y
BNK1510-5.6G2+671LC7Y
BNK1510-5.6GT+321LC5Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPrécision Précharge Jeu axial Longueur de l'arbre de vis
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa
(N)

1,032.94 €

1 6 jours 10C5DisponibleG0321900013900

1,072.27 €

1 23 jours -C5DisponibleG0371900013900

1,106.50 €

1 23 jours -C5DisponibleG0471900013900

1,180.02 €

1 23 jours -C5DisponibleG0521900013900

1,383.54 €

1 23 jours -C5DisponibleG0671900013900

1,537.45 €

1 6 jours 10C5DisponibleG0771900013900

1,744.35 €

1 23 jours -C5DisponibleG0871900013900

1,846.97 €

1 6 jours 10C5DisponibleG0971900013900

819.19 €

1 23 jours -C7NAG23211430027900

849.97 €

1 23 jours -C7NAG23711430027900

1,147.52 €

1 6 jours 10C7NAG26711430027900

981.65 €

1 23 jours -C5NAGT3211430027900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Rectangulaire
D.E. de l'arbre de vis d(φ) 15 Vis-mère(mm) 10 Conditions d'utilisation Standard / Vitesse élevée / Étanche aux poussières
Vis droit / vis gauche Vis droite Forme de l'écrou Simple Système de circuit Embout de protection
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 2×2.8 Type à vis Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre) Numéro de modèle applicable à la vis à billes NA

Assistance technique