Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 20 / pas 10 / C5, C7 / BNK

Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 20 / pas 10 / C5, C7 / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNK2010-2.5RRG0+1199LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+1299LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+499LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+599LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+699LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+799LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+999LC5Y
BNK2010-2.5RRG2+599LC7Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPrécision Précharge Jeu axial Longueur de l'arbre de vis
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa
(N)

1,932.47 €

1 23 jours 10C5DisponibleG01199700011000

2,171.90 €

1 6 jours 10C5DisponibleG01299700011000

1,053.47 €

1 6 jours 10C5DisponibleG0499700011000

1,138.99 €

1 6 jours 10C5DisponibleG0599700011000

1,277.50 €

1 6 jours 10C5DisponibleG0699700011000

1,340.77 €

1 6 jours 10C5DisponibleG0799700011000

1,516.92 €

1 23 jours -C5DisponibleG0999700011000

902.97 €

1 6 jours 10C7NAG25991110022000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Rectangulaire
D.E. de l'arbre de vis d(φ) 20 Vis-mère(mm) 10 Conditions d'utilisation Standard / Étanche aux poussières
Vis droit / vis gauche Vis droite Forme de l'écrou Simple Système de circuit Type de tuyau à retour
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 1×2.5 Type à vis Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre) Numéro de modèle applicable à la vis à billes RR (joint à labyrinthe)

Assistance technique