Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 8 / pas 2 / C3, C5, C7 / BNK

Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 8 / pas 2 / C3, C5, C7 / BNK
  • En promotion
  • Remise sur volume
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNK0802-3RRG0+125LC3Y
BNK0802-3RRG0+125LC5Y
BNK0802-3RRG0+155LC3Y
BNK0802-3RRG0+155LC5Y
BNK0802-3RRG0+185LC3Y
BNK0802-3RRG0+235LC3Y
BNK0802-3RRG0+235LC5Y
BNK0802-3RRG2+125LC7Y
BNK0802-3RRG2+155LC7Y
BNK0802-3RRG2+235LC7Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPrécision Précharge Jeu axial Longueur de l'arbre de vis
(mm)

1,027.82 €

1 6 jours 10C3DisponibleG0125

759.32 €

1 23 jours -C5DisponibleG0125

1,115.04 €

1 23 jours -C3DisponibleG0155

829.47 €

1 6 jours 10C5DisponibleG0155

1,210.79 €

1 6 jours 10C3DisponibleG0185

1,310.00 €

1 23 jours -C3DisponibleG0235

979.95 €

1 6 jours -C5DisponibleG0235

564.37 €

1 6 jours -C7NAG2125

729.45 €

248.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

-C7NAG2155

733.69 €

1 23 jours -C7NAG2235

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
D.E. de l'arbre de vis d(φ) 8 Vis-mère(mm) 2 Conditions d'utilisation Standard / Étanche aux poussières
Vis droit / vis gauche Vis droite Forme de l'écrou Simple Système de circuit Type déflecteur
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 3×1 Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca(N) 1400 Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa(N) 2300
Type à vis Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre) Numéro de modèle applicable à la vis à billes RR (joint à labyrinthe)

Assistance technique