• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Guide à mouvement linéaire, guide transversal à mouvement linéaire, type SCR avec retenue à bille

Guide à mouvement linéaire, guide transversal à mouvement linéaire, type SCR avec retenue à bille

A cross type with the same internal structure as the SHS. More compact and provides higher rigidity and precision than a combination of two of SHS.

[Features]
· The balls roll along the four precision machined raceways on the LM rail and LM block. The ball array is circulated via the end plate which is embedded into the ball retainer and LM block.
· An integrated LM guide consisting of two LM rails. Features the same internal structure as the proven SHS type caged (in ball retainer) LM guide. Intersects in a cross shaped on rear surface.
· Becomes an orthogonal linear motion system with just the SCR type, so no conventional saddles are required. The structure of X-Y motion has been simplified, and it is possible to make it more compact.
· 4-direction load, LM block operation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCR15S+[71-2500/1]/[71-2500/1]L[P,​SP,​UP]
SCR15SC1+[71-2500/1]/[71-2500/1]L[P,​SP,​UP]
SCR20+[111-2500/1]/[111-2500/1]L[P,​SP,​UP]
SCR20C[0,​1]+[111-2500/1]/[111-2500/1]L[P,​SP,​UP]
SCR20S+[92-2500/1]/[92-2500/1]L[P,​SP,​UP]
SCR20SC[0,​1]+[92-2500/1]/[92-2500/1]L[P,​SP,​UP]
SCR25+[122-2500/1]/[122-2500/1]L[P,​SP,​UP]
SCR25C[0,​1]+[122-2500/1]/[122-2500/1]L[P,​SP,​UP]
SCR30+[144-2500/1]/[144-2500/1]L[P,​SP,​UP]
SCR30C[0,​1]+[144-2500/1]/[144-2500/1]L[P,​SP,​UP]
SCR35+[165-2500/1]/[165-2500/1]L[P,​SP,​UP]
SCR35C[0,​1]+[165-2500/1]/[165-2500/1]L[P,​SP,​UP]
SCR45+[191-2500/1]/[191-2500/1]L[P,​SP,​UP]
SCR45C[0,​1]+[191-2500/1]/[191-2500/1]L[P,​SP,​UP]
SCR65+[289-2500/1]/[289-2500/1]L[P,​SP,​UP]
SCR65C[0,​1]+[289-2500/1]/[289-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR15SC1+[71-2500/1]/[71-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR15S+[71-2500/1]/[71-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR20C[0,​1]+[111-2500/1]/[111-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR20+[111-2500/1]/[111-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR20SC[0,​1]+[92-2500/1]/[92-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR20S+[92-2500/1]/[92-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR25C[0,​1]+[122-2500/1]/[122-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR25+[122-2500/1]/[122-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR30C[0,​1]+[144-2500/1]/[144-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR30+[144-2500/1]/[144-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR35C[0,​1]+[165-2500/1]/[165-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR35+[165-2500/1]/[165-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR45C[0,​1]+[191-2500/1]/[191-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR45+[191-2500/1]/[191-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR65C[0,​1]+[289-2500/1]/[289-2500/1]L[P,​SP,​UP]
2SCR65+[289-2500/1]/[289-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR15S+[71-2500/1]/[71-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR15SC1+[71-2500/1]/[71-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR20+[111-2500/1]/[111-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR20C[0,​1]+[111-2500/1]/[111-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR20S+[92-2500/1]/[92-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR20SC[0,​1]+[92-2500/1]/[92-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR25+[122-2500/1]/[122-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR25C[0,​1]+[122-2500/1]/[122-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR30+[144-2500/1]/[144-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR30C[0,​1]+[144-2500/1]/[144-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR35+[165-2500/1]/[165-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR35C[0,​1]+[165-2500/1]/[165-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR45+[191-2500/1]/[191-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR45C[0,​1]+[191-2500/1]/[191-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR65+[289-2500/1]/[289-2500/1]L[P,​SP,​UP]
3SCR65C[0,​1]+[289-2500/1]/[289-2500/1]L[P,​SP,​UP]
4SCR15S+[71-2500/1]/[71-2500/1]L[P,​SP,​UP]
4SCR15SC1+[71-2500/1]/[71-2500/1]L[P,​SP,​UP]
4SCR20+[111-2500/1]/[111-2500/1]L[P,​SP,​UP]
4SCR20C[0,​1]+[111-2500/1]/[111-2500/1]L[P,​SP,​UP]
4SCR20S+[92-2500/1]/[92-2500/1]L[P,​SP,​UP]
4SCR20SC[0,​1]+[92-2500/1]/[92-2500/1]L[P,​SP,​UP]
4SCR25+[122-2500/1]/[122-2500/1]L[P,​SP,​UP]
4SCR25C[0,​1]+[122-2500/1]/[122-2500/1]L[P,​SP,​UP]
4SCR30C[0,​1]+[144-2500/1]/[144-2500/1]L[P,​SP,​UP]
4SCR30+[144-2500/1]/[144-2500/1]L[P,​SP,​UP]
4SCR35+[165-2500/1]/[165-2500/1]L[P,​SP,​UP]
4SCR35C[0,​1]+[165-2500/1]/[165-2500/1]L[P,​SP,​UP]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur du rail W1
(mm)
Hauteur de montage M
(mm)
Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe Longueur du rail L
(mm)
Jeu radial Niveau de précision Numéro de modèle nominal Longueur du rail de l'axe des X (uniquement applicable au guide transversal) Élément de roulement Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique C
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Co
(N)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
La cote extérieure W du bloc
(mm)
La cote extérieure L du bloc
(mm)
Profondeur de vis du trou de montage
(mm)
La cote L1 des blocs
(mm)
Moment statique admissible Mo
(N▪m)

-

89 jours 1547171 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision1571 ~ 2500Bille14200242002964864.4633.4160

-

89 jours 1547171 ~ 2500Précharge légèreTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision1571 ~ 2500Bille14200242002964864.4633.4160

-

89 jours 20571111 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision20111 ~ 2500Bille28100503005687898843473

-

89 jours 20571111 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision20111 ~ 2500Bille28100503005687898843473

-

89 jours 2057192 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision2092 ~ 2500Bille22300384003345979843361

-

89 jours 2057192 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision2092 ~ 2500Bille22300384003345979843361

-

89 jours 23701122 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision25122 ~ 2500Bille3680064700850881091047.4696

-

89 jours 23701122 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision25122 ~ 2500Bille3680064700850881091047.4696

-

89 jours 28821144 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision30144 ~ 2500Bille5420088800136010513110581150

-

89 jours 28821144 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision30144 ~ 2500Bille5420088800136010513110581150

-

89 jours 34951165 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision35165 ~ 2500Bille72900127000234012315214682010

-

89 jours 34951165 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision35165 ~ 2500Bille72900127000234012315214682010

-

89 jours 451181191 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision45191 ~ 2500Bille10000016600034601401741584.63530

-

89 jours 451181191 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision45191 ~ 2500Bille10000016600034601401741584.63530

-

89 jours 631801289 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision65289 ~ 2500Bille253000408000133002262722212311900

-

89 jours 631801289 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision65289 ~ 2500Bille253000408000133002262722212311900

-

89 jours 1547271 ~ 2500Précharge légèreTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision1571 ~ 2500Bille14200242002964864.4633.4160

-

89 jours 1547271 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision1571 ~ 2500Bille14200242002964864.4633.4160

-

89 jours 20572111 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision20111 ~ 2500Bille28100503005687898843473

-

89 jours 20572111 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision20111 ~ 2500Bille28100503005687898843473

-

89 jours 2057292 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision2092 ~ 2500Bille22300384003345979843361

-

89 jours 2057292 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision2092 ~ 2500Bille22300384003345979843361

-

89 jours 23702122 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision25122 ~ 2500Bille3680064700850881091047.4696

-

89 jours 23702122 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision25122 ~ 2500Bille3680064700850881091047.4696

-

89 jours 28822144 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision30144 ~ 2500Bille5420088800136010513110581150

-

89 jours 28822144 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision30144 ~ 2500Bille5420088800136010513110581150

-

89 jours 34952165 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision35165 ~ 2500Bille72900127000234012315214682010

-

89 jours 34952165 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision35165 ~ 2500Bille72900127000234012315214682010

-

89 jours 451182191 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision45191 ~ 2500Bille10000016600034601401741584.63530

-

89 jours 451182191 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision45191 ~ 2500Bille10000016600034601401741584.63530

-

89 jours 631802289 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision65289 ~ 2500Bille253000408000133002262722212311900

-

89 jours 631802289 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision65289 ~ 2500Bille253000408000133002262722212311900

-

89 jours 1547371 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision1571 ~ 2500Bille14200242002964864.4633.4160

-

89 jours 1547371 ~ 2500Précharge légèreTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision1571 ~ 2500Bille14200242002964864.4633.4160

-

89 jours 20573111 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision20111 ~ 2500Bille28100503005687898843473

-

89 jours 20573111 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision20111 ~ 2500Bille28100503005687898843473

-

89 jours 2057392 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision2092 ~ 2500Bille22300384003345979843361

-

89 jours 2057392 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision2092 ~ 2500Bille22300384003345979843361

-

89 jours 23703122 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision25122 ~ 2500Bille3680064700850881091047.4696

-

89 jours 23703122 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision25122 ~ 2500Bille3680064700850881091047.4696

-

89 jours 28823144 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision30144 ~ 2500Bille5420088800136010513110581150

-

89 jours 28823144 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision30144 ~ 2500Bille5420088800136010513110581150

-

89 jours 34953165 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision35165 ~ 2500Bille72900127000234012315214682010

-

89 jours 34953165 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision35165 ~ 2500Bille72900127000234012315214682010

-

89 jours 451183191 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision45191 ~ 2500Bille10000016600034601401741584.63530

-

89 jours 451183191 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision45191 ~ 2500Bille10000016600034601401741584.63530

-

89 jours 631803289 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision65289 ~ 2500Bille253000408000133002262722212311900

-

89 jours 631803289 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision65289 ~ 2500Bille253000408000133002262722212311900

-

89 jours 1547471 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision1571 ~ 2500Bille14200242002964864.4633.4160

-

89 jours 1547471 ~ 2500Précharge légèreTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision1571 ~ 2500Bille14200242002964864.4633.4160

-

89 jours 20574111 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision20111 ~ 2500Bille28100503005687898843473

-

89 jours 20574111 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision20111 ~ 2500Bille28100503005687898843473

-

89 jours 2057492 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision2092 ~ 2500Bille22300384003345979843361

-

89 jours 2057492 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision2092 ~ 2500Bille22300384003345979843361

-

89 jours 23704122 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision25122 ~ 2500Bille3680064700850881091047.4696

-

89 jours 23704122 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision25122 ~ 2500Bille3680064700850881091047.4696

-

89 jours 28824144 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision30144 ~ 2500Bille5420088800136010513110581150

-

89 jours 28824144 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision30144 ~ 2500Bille5420088800136010513110581150

-

89 jours 34954165 ~ 2500NormalTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision35165 ~ 2500Bille72900127000234012315214682010

-

89 jours 34954165 ~ 2500Précharge légère / Précompression moyenneTaux de précision / Taux haute précision / Qualité ultra haute précision35165 ~ 2500Bille72900127000234012315214682010

Loading...

Informations de base

Type Guide transversal Forme de bloc Standard Type de rail Standard
Matériau Acier au carbone La disposition des billes 4 rangées, circulaire Système de retenue Disponible
Trou de montage pour blocs Trou taraudé Le nombre de trou de montage pour blocs(pièce) 2 x 5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique