Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail W1 (mm) | Hauteur de montage M (mm) | Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe | Matériaux | Longueur du rail L (mm) | Jeu radial | Niveau de précision | Numéro de pièce nominal | Système de lubrification | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique C (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique Co (N) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur) (mm) | Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur) (mm) | Diamètre du trou de montage de bloc | Pas du trou de montage du rail (mm) | Diamètre du trou de montage du rail | La cote extérieure W du bloc (mm) | La cote extérieure L du bloc (mm) | Le nombre de trou de montage pour blocs (pièce) | Profondeur de vis du trou de montage (mm) | La cote L1 des blocs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 38 ~ 1000 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision | 12 | Sans objet | 3290 | 7160 | 26.2 | 13 | 51 | 21 | 12 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 37 | 4 | 3.5 | 27 | ||
- | 1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 38 ~ 1000 | Précharge légère | Qualité standard | 12 | Sans objet | 3290 | 7160 | 26.2 | 13 | 51 | 21 | 12 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 37 | 4 | 3.5 | 27 | ||
- | 1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 38 ~ 1000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision | 12 | Sans objet | 3290 | 7160 | 26.2 | 13 | 51 | 21 | 12 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 37 | 4 | 3.5 | 27 | ||
- | 1 | 14 jours | 18 | 12 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 38 ~ 1000 | Normal | Qualité standard | 12 | Sans objet | 3290 | 7160 | 26.2 | 13 | 51 | 21 | 12 | 3 | 40 | 4.5 | 30 | 37 | 4 | 3.5 | 27 | ||
- | 1 | 14 jours | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 47 ~ 1430 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision | 14 | Sans objet | 5380 | 11400 | 49.9 | 25 | 112 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 45.5 | 4 | 4 | 32.9 | ||
- | 1 | 14 jours | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 47 ~ 1430 | Précharge légère | Qualité standard | 14 | Sans objet | 5380 | 11400 | 49.9 | 25 | 112 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 45.5 | 4 | 4 | 32.9 | ||
- | 1 | 14 jours | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 47 ~ 1430 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision | 14 | Sans objet | 5380 | 11400 | 49.9 | 25 | 112 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 45.5 | 4 | 4 | 32.9 | ||
- | 1 | 14 jours | 24 | 14 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 47 ~ 1430 | Normal | Qualité standard | 14 | Sans objet | 5380 | 11400 | 49.9 | 25 | 112 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 45.5 | 4 | 4 | 32.9 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 6 | Acier au carbone | 64 ~ 3000 | - | - | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 53 | 26 | 3.3 | 40 | 4.5 | 60 | 50.8 | 6 | Traversant | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 6 | Acier au carbone | 64 ~ 3000 | - | - | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 53 | 26 | 3.3 | 40 | 4.5 | 60 | 50.8 | 6 | Traversant | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 6 | Acier au carbone | 64 ~ 3000 | - | - | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 53 | 26 | 3.3 | 40 | 4.5 | 60 | 50.8 | 6 | Traversant | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 6 | Acier au carbone | 64 ~ 3000 | - | - | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 53 | 26 | 3.3 | 40 | 4.5 | 60 | 50.8 | 6 | Traversant | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 64 ~ 800 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 53 | 26 | 3.3 | 40 | 4.5 | 60 | 50.8 | 6 | Traversant | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 64 ~ 800 | Précharge légère | Qualité standard | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 53 | 26 | 3.3 | 40 | 4.5 | 60 | 50.8 | 6 | Traversant | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 64 ~ 800 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 53 | 26 | 3.3 | 40 | 4.5 | 60 | 50.8 | 6 | Traversant | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 64 ~ 800 | Normal | Qualité standard | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 53 | 26 | 3.3 | 40 | 4.5 | 60 | 50.8 | 6 | Traversant | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 64 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 4 | 5 | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 64 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 4 | 5 | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 64 ~ 3000 | Précharge légère | Qualité standard | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 4 | 5 | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 64 ~ 3000 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 4 | 5 | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 64 ~ 800 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 4 | 5 | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 64 ~ 800 | Précharge légère | Qualité standard | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 4 | 5 | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 64 ~ 800 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 4 | 5 | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 33 | 17 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 64 ~ 800 | Normal | Qualité standard | 17 | Lubrification appliquée | 5530 | 9100 | 46.4 | 46.4 | 144 | 29 | 15 | 4 | 40 | 4.5 | 50 | 50.8 | 4 | 5 | 33.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 72 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 58.8 | 6 | Traversant | 40 | ||
- | 1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 72 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 58.8 | 6 | Traversant | 40 | ||
- | 1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 72 ~ 3000 | Précharge légère | Qualité standard | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 58.8 | 6 | Traversant | 40 | ||
- | 1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 72 ~ 3000 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 58.8 | 6 | Traversant | 40 | ||
- | 1 | 26 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 72 ~ 1000 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 58.8 | 6 | Traversant | 40 | ||
- | 1 | 26 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 72 ~ 1000 | Précharge légère | Qualité standard | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 58.8 | 6 | Traversant | 40 | ||
- | 1 | 26 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 72 ~ 1000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 58.8 | 6 | Traversant | 40 | ||
- | 1 | 26 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 72 ~ 1000 | Normal | Qualité standard | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 60 | 29 | 4.4 | 50 | 4.5 | 68 | 58.8 | 6 | Traversant | 40 | ||
- | 1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 72 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 58.8 | 4 | 6 | 40 | ||
- | 1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 72 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 58.8 | 4 | 6 | 40 | ||
- | 1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 72 ~ 3000 | Précharge légère | Qualité standard | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 58.8 | 4 | 6 | 40 | ||
- | 1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 72 ~ 3000 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 58.8 | 4 | 6 | 40 | ||
- | 1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 72 ~ 1000 | Précharge légère | Haute qualité | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 58.8 | 4 | 6 | 40 | ||
- | 1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 72 ~ 1000 | Précharge légère | - | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 58.8 | 4 | 6 | 40 | ||
- | 1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 72 ~ 1000 | Normal | Haute qualité | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 58.8 | 4 | 6 | 40 | ||
- | 1 | 14 jours | 37 | 21 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 72 ~ 1000 | Normal | - | 21 | Lubrification appliquée | 8020 | 12900 | 78.4 | 78.4 | 219 | 31 | 19 | 5 | 50 | 4.5 | 54 | 58.8 | 4 | 6 | 40 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 86 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Traversant | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 86 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Traversant | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 86 ~ 3000 | Précharge légère | Qualité standard | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Traversant | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 86 ~ 3000 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Traversant | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 86 ~ 1200 | Précharge légère | - | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Traversant | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 86 ~ 1200 | Précharge légère | - | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Traversant | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 86 ~ 1200 | Normal | - | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Traversant | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 86 ~ 1200 | Normal | - | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 70 | 40 | 5.3 | 60 | 4.5 | 80 | 72.8 | 6 | Traversant | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 86 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 86 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 86 ~ 3000 | Précharge légère | Qualité standard | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 86 ~ 3000 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 86 ~ 1200 | Précharge légère | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 86 ~ 1200 | Précharge légère | Qualité standard | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 86 ~ 1200 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 42 | 27 | 1 ~ 9 | Acier inoxydable | 86 ~ 1200 | Normal | Qualité standard | 27 | Lubrification appliquée | 14200 | 21600 | 166 | 166 | 423 | 46 | 32 | 6 | 60 | 4.5 | 62 | 72.8 | 6 | 6 | 51.8 | ||
- | 1 | 14 jours | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 120 ~ 3000 | Normal | Qualité standard | 35 | Lubrification appliquée | 33800 | 48600 | 559 | 559 | 1590 | 107 | 60 | 6.8 | 80 | 7 | 120 | 106.6 | 6 | Traversant | 77.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 120 ~ 3000 | Normal | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 35 | Lubrification appliquée | 33800 | 48600 | 559 | 559 | 1590 | 107 | 60 | 6.8 | 80 | 7 | 120 | 106.6 | 6 | Traversant | 77.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 120 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Qualité standard | 35 | Lubrification appliquée | 33800 | 48600 | 559 | 559 | 1590 | 107 | 60 | 6.8 | 80 | 7 | 120 | 106.6 | 6 | Traversant | 77.6 | ||
- | 1 | 14 jours | 69 | 35 | 1 ~ 9 | Acier au carbone | 120 ~ 3000 | Précharge légère / Précharge moyenne | Haute qualité / Qualité de précision / Qualité de haute précision / Qualité ultra haute précision | 35 | Lubrification appliquée | 33800 | 48600 | 559 | 559 | 1590 | 107 | 60 | 6.8 | 80 | 7 | 120 | 106.6 | 6 | Traversant | 77.6 |
Loading...
Ensemble/élément unique | Produit de jeu | Type de bloc | Large | Type de rail | Glissière large |
---|---|---|---|---|---|
Disposition des billes | 4 rangs, circulaire | Retenue | Sans objet | Élément de roulement | Bille |
Trou de montage pour blocs | Trou taraudé |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail W1(mm)
Hauteur de montage M(mm)
Le nombre de blocs à mouvement linéaire combinés avec un axe
Matériaux
Longueur du rail L(mm)
Jeu radial
Niveau de précision
Numéro de pièce nominal
Système de lubrification
Pas du trou de montage de bloc (sens de la largeur)(mm)
Pas du trou de montage de bloc (sens de la longueur)(mm)
Diamètre du trou de montage de bloc
Pas du trou de montage du rail(mm)
Diamètre du trou de montage du rail
La cote extérieure W du bloc(mm)
La cote extérieure L du bloc(mm)
Le nombre de trou de montage pour blocs(pièce)
Profondeur de vis du trou de montage(mm)
La cote L1 des blocs(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles