Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Précision | Précharge | Jeu axial | Longueur de l'arbre de vis (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,123.60 € | 1 | 23 jours | - | C3 | Disponible | G0 | 154 | ||
832.89 € | 1 | 23 jours | - | C5 | Disponible | G0 | 154 | ||
1,226.20 € | 1 | 6 jours | 10 | C3 | Disponible | G0 | 204 | ||
914.95 € | 1 | 6 jours | 10 | C5 | Disponible | G0 | 204 | ||
1,332.20 € | 1 | 6 jours | 10 | C3 | Disponible | G0 | 254 | ||
997.02 € | 1 | 23 jours | - | C5 | Disponible | G0 | 254 | ||
1,082.54 € | 1 | 6 jours | - | C5 | Disponible | G0 | 304 | ||
1,557.95 € | 1 | 6 jours | - | C3 | Disponible | G0 | 354 | ||
1,169.75 € | 1 | 6 jours | - | C5 | Disponible | G0 | 354 | ||
622.50 € | 1 | 24 jours | - | C7 | NA | G2 | 154 | ||
680.67 € | 1 | 23 jours | - | C7 | NA | G2 | 204 | ||
743.95 € | 1 | 6 jours | - | C7 | NA | G2 | 254 |
Loading...
Type | Précision | Caractéristiques | Standard | Forme de la bride | Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage |
---|---|---|---|---|---|
D.E. de l'arbre de vis d(φ) | 12 | Vis-mère(mm) | 2 | Conditions d'utilisation | Standard / Étanche aux poussières |
Vis droit / vis gauche | Vis droite | Forme de l'écrou | Simple | Système de circuit | Type déflecteur |
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) | 3×1 | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca(N) | 1700 | Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa(N) | 3600 |
Type à vis | Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre) | Numéro de modèle applicable à la vis à billes | RR (joint à labyrinthe) |
Configurer
Propriétés de base
Précision
Précharge
Jeu axial
Longueur de l'arbre de vis(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles