Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BNK1205-2.5RRG0+180LC3Y |
BNK1205-2.5RRG0+280LC3Y |
BNK1205-2.5RRG0+330LC3Y |
BNK1205-2.5RRG2+280LC7Y |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Précision | Précharge | Jeu axial | Longueur de l'arbre de vis (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944.02 € | 1 | 23 jours | - | C3 | Disponible | G0 | 180 | 2300 | 3200 | ||
983.34 € | 1 | 6 jours | 10 | C3 | Disponible | G0 | 280 | 2300 | 3200 | ||
997.02 € | 1 | 6 jours | 10 | C3 | Disponible | G0 | 330 | 2300 | 3200 | ||
602.00 € | 1 | 6 jours | 10 | C7 | NA | G2 | 280 | 3700 | 6400 |
Loading...
Type | Précision | Caractéristiques | Standard | Forme de la bride | Rectangulaire |
---|---|---|---|---|---|
D.E. de l'arbre de vis d(φ) | 12 | Vis-mère(mm) | 5 | Conditions d'utilisation | Standard / Étanche aux poussières |
Vis droit / vis gauche | Vis droite | Forme de l'écrou | Simple | Système de circuit | Type de tuyau à retour |
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) | 1×2.5 | Type à vis | Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre) | Numéro de modèle applicable à la vis à billes | RR (joint à labyrinthe) |
Configurer
Propriétés de base
Précision
Précharge
Jeu axial
Longueur de l'arbre de vis(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles