• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis à billes de précision, produit complet pour bout d'arbre, (forme BNK), diamètre de l'arbre : 14, vis-mère : 4

Vis à billes de précision, produit complet pour bout d'arbre, (forme BNK), diamètre de l'arbre : 14, vis-mère : 4

Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNK1404-3RRG0+230LC3Y
BNK1404-3RRG0+230LC5Y
BNK1404-3RRG0+280LC3Y
BNK1404-3RRG0+280LC5Y
BNK1404-3RRG0+330LC3Y
BNK1404-3RRG0+330LC5Y
BNK1404-3RRG0+430LC3Y
BNK1404-3RRG0+430LC5Y
BNK1404-3RRG0+530LC3Y
BNK1404-3RRG0+530LC5Y
BNK1404-3RRG2+230LC7Y
BNK1404-3RRG2+280LC7Y
BNK1404-3RRG2+330LC7Y
BNK1404-3RRG2+430LC7Y
BNK1404-3RRG2+530LC7Y
BNK1404-3RRGT+230LC3Y
BNK1404-3RRGT+230LC5Y
BNK1404-3RRGT+280LC3Y
BNK1404-3RRGT+280LC5Y
BNK1404-3RRGT+330LC3Y
BNK1404-3RRGT+330LC5Y
BNK1404-3RRGT+430LC3Y
BNK1404-3RRGT+430LC5Y
BNK1404-3RRGT+530LC3Y
BNK1404-3RRGT+530LC5Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPrécision Précharge Jeu axial Forme de l'écrou Système de circuit Longueur de l'arbre de vis
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa
(N)

831.17 €

4 jours 10C3DisponibleG0SimpleType déflecteur23042007600

615.69 €

89 jours 10C5DisponibleG0SimpleType déflecteur23042007600

899.55 €

89 jours 10C3DisponibleG0SimpleType déflecteur28042007600

663.55 €

4 jours 10C5DisponibleG0SimpleType déflecteur28042007600

962.84 €

89 jours 10C3DisponibleG0SimpleType déflecteur33042007600

713.17 €

4 jours 10C5DisponibleG0SimpleType déflecteur33042007600

1,128.72 €

4 jours 10C3DisponibleG0SimpleType déflecteur43042007600

838.00 €

89 jours 10C5DisponibleG0SimpleType déflecteur43042007600

1,294.41 €

4 jours 10C3DisponibleG0SimpleType déflecteur53042007600

933.75 €

4 jours 10C5DisponibleG0SimpleType déflecteur53042007600

518.20 €

89 jours 10C7NAG2SimpleType déflecteur23042007600

559.25 €

89 jours 10C7NAG2SimpleType déflecteur28042007600

615.91 €

4 jours 10C7NAG2SimpleType déflecteur33042007600

702.89 €

89 jours 10C7NAG2SimpleType déflecteur43042007600

801.17 €

89 jours 10C7NAG2SimpleType déflecteur53042007600

768.64 €

43 jours 10C3NAGTSimpleType déflecteur23042007600

568.34 €

43 jours 10C5NAGTSimpleType déflecteur23042007600

826.22 €

43 jours 10C3NAGTSimpleType déflecteur28042007600

613.42 €

43 jours 10C5NAGTSimpleType déflecteur28042007600

891.31 €

43 jours 10C3NAGTSimpleType déflecteur33042007600

658.49 €

43 jours 10C5NAGTSimpleType déflecteur33042007600

1,044.04 €

43 jours 10C3NAGTSimpleType déflecteur43042007600

771.13 €

43 jours 10C5NAGTSimpleType déflecteur43042007600

1,164.22 €

43 jours 10C3NAGTSimpleType déflecteur53042007600

861.26 €

43 jours 10C5NAGTSimpleType déflecteur53042007600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
D.E. de l'arbre de vis d(φ) 14 Vis-mère(mm) 4 Conditions d'utilisation Standard / Étanche aux poussières
Vis droit / vis gauche Vis droite Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 3×1 Type à vis Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre)
Numéro de modèle applicable à la vis à billes RR (joint à labyrinthe)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique