Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 16 / pas 16 / C5, C7 / BNK

Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 16 / pas 16 / C5, C7 / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.
· An appropriate amount of grease is enclosed with ball screw nuts.
· Also, for ball screw nuts larger than the BNK0802 shape model, a labyrinth seal is built-in (BNK1510 shape, BNK1520 shape, BNK1616 shape, BNK2020 shape, and BNK2520 shape use a combination end cap).
· In addition, for cases where contaminants are a concern, dust-proof equipment (bellows, etc.) must always be used to completely cover screw shafts.
· BNK A ball screw with shape standardization to screw shaft diameter ø4 - 25 mm and lead 1 - 20 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNK1616-3.6G0+321LC5Y
BNK1616-3.6G0+721LC5Y
BNK1616-3.6GT+421LC5Y
BNK1616-3.6GT+771LC5Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPrécharge Jeu axial Longueur de l'arbre de vis
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa
(N)

1,121.85 €

1 24 jours -DisponibleG032144007200

1,744.35 €

1 6 jours 10DisponibleG072144007200

1,210.79 €

1 6 jours 10NAGT421710014300

1,657.14 €

1 6 jours 10NAGT771710014300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Rectangulaire
Précision C5 D.E. de l'arbre de vis d(φ) 16 Vis-mère(mm) 16
Conditions d'utilisation Standard / Vitesse élevée / Étanche aux poussières Vis droit / vis gauche Vis droite Forme de l'écrou Simple
Système de circuit Embout de protection Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 2×1.8 Type à vis Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre)
Numéro de modèle applicable à la vis à billes NA

Assistance technique