Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CHM08AAS |
CHM11AAS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Angle d'ouverture de griffe A1 (deg) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture) (N) | Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89.50 € 45.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 20 | 0.08 | 0.08 | ||
110.44 € | 1 | 11 jours | 16 | 0.20 | 0.20 |
Loading...
Type | Corps principal | Mode de préhension | Type oscillant inséré | Nombre de doigts | 2 pièces |
---|---|---|---|---|---|
Forme du corps principal | Cylindrique | Méthode de fonctionnement | Type à simple effet (normalement ouvert) | Angle de fermeture de griffe A2(deg) | 9 |
Environnement, applications | Standard | Fonction supplémentaire | NA | Mécanisme de réglage de la course | NA |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.2::0.7 | Forme du support de montage | Type à tige | Forme du doigt de préhension | Méthode de montage à 2 vis |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles