Manchons linéaire / acier / rainure annulaire double / ST, ST-B

Manchons linéaire / acier / rainure annulaire double / ST, ST-B
  • En promotion
  • Remise sur volume
Hardened shaft, recommended for use with outer diameter tolerance (k5, m5, n5 or p5).

[Features]
· In the ST type, the balls and ball cage are embedded in the inner side the of outer cylinder, which has been precision ground to ensure a cylindrical form
· The balls are arranged in a staggered form to that the load is equally distributed
· The ball cage is a machined cage made out of lightweight and highly rigid light alloy.
· A slide ring and retainer ring are provided on two sides of the internal diameter of the outer cylinder to prevent overrun of the ball cage.
· With this structure, it is possible to achieve rotating, linear and mixed action with a low friction coefficient.
· Stroke length can be up to double the range of movement of the ball cage within the outer cylinder
· Suitable for a wide range of applications where it is necessary to obtain high accuracy at a low price, including the ink roll parts of a printing machine, the work chuck of a punching press work, press feeders, the work head of an electric discharge machine, the correction device of a take-up roll, textile machines, strain measuring equipment, optical measuring device spindle, copiers, etc.
· Enables rotation with extremely low friction coefficient (=0.0006 to 0.0012) due to point contacts between the balls and ball rolling surface, and the separation of the balls within the ball cage.
· Since the cross-sectional profile is simply the combination of the thin-walled outer cylinder and the balls, the outer diameter of this bearing is small and it is suitable for lightweight and space-saving compact designs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST6
ST8
ST8B
ST10
ST10B
ST12
ST12B
ST16
ST16B
ST20
ST20B
ST25
ST25B
ST30
ST30B
ST35
ST35B
ST40
ST40B
ST45
ST45B
ST50
ST50B
ST55
ST55B
ST60
ST60B
ST70
ST70B
ST80
ST80B
ST90
ST90B
ST100
ST100B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Course max.
(mm)

17.09 €

1 Disponible 6 jours 10619120.980.2314

17.89 €

1 Disponible 6 jours 10824150.980.2724

23.29 €

1 Disponible 13 jours 10824152.060.558

20.25 €

1 Disponible 5 jours 101030192.350.6230

23.30 €

1 Disponible 6 jours 101030194.611.278

19.66 €

1 Disponible 6 jours 101232234.021.0832

27.60 €

8.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

101232238.142.258

21.60 €

1 Disponible 6 jours 101637284.021.2740

24.85 €

1 Disponible 5 jours 101637288.042.6516

23.29 €

1 Disponible 13 jours 102045324.121.5754

32.15 €

1 Disponible 13 jours 102045328.333.2428

34.94 €

1 Disponible 6 jours 102545374.121.7654

41.51 €

1 Disponible 14 jours 102545378.143.6328

42.85 €

1 Disponible 6 jours 103065459.314.1282

55.35 €

1 Disponible 5 jours 1030654518.78.1444

49.83 €

1 Disponible 13 jours 103570529.414.5192

64.74 €

1 Disponible 13 jours 1035705218.79.0254

61.44 €

1 Disponible 13 jours 1040806012.56.18108

88.23 €

26.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

104080602512.466

91.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

1045806512.66.76108

119.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

1045806525.213.566

112.85 €

36.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

10501007216.38.82138

159.85 €

55.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10501007232.517.788

136.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

10551008016.69.71138

176.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

1055100803319.388

163.54 €

57.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10601008516.810.5138

214.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10601008533.62188

189.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10701009516.911.7138

210.92 €

1 Disponible 13 jours 10701009533.823.388

255.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

108010011021.315.3132

328.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

108010011042.530.676

258.97 €

1 Disponible 45 jours 109010012021.716.9132

407.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

109010012043.333.776

376.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

101001001302218.3132

483.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010010013043.936.876

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Mouvement Mouvement linéaire / mouvement rotatif Type Standard

Assistance technique