Petit régulateur de débit - Débit rapide - Série FCM

Petit régulateur de débit - Débit rapide - Série FCM
A compact and lightweight flow controller that is equipped with high functionality and economy for all of its sensor, proportion control, and valve functions, and is usable with various applications and fluids.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FCM-0001AI-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AI-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AI-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AI-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AI-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AI-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AR-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AR-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AR-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AR-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AR-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001AR-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C1-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C1-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C1-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C1-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C1-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C1-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C3-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C3-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C3-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C3-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C3-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001C3-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001H2-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001H2-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001H2-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001H2-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001H2-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001H2-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001HE-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001HE-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001HE-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001HE-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001HE-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001HE-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001LN-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001LN-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001LN-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001LN-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001LN-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001LN-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001O2-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001O2-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001O2-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001O2-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001O2-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0001O2-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AI-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AI-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AI-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AI-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AI-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AI-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AR-4RM[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AR-4S[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AR-8A[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AR-H6[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AR-H8[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
FCM-0002AR-UF[0,​1,​2,​P][AN,​AP,​SN,​SP]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de fluide Plage de débit (valeur max.)
(l/min)
Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Type de filetage de tuyauterie Filetage nominal de tuyauterie Sortie de tension analogique
(V)
Diamètre du tube de raccordement Matériau du corps principal Error Output Method Flow rate range Maximum Flow Rate (L/min)

-

1 24 jours Air[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage mâle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Air[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionRaccord de type à bague d'ancrage--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Air[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Air[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Air[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Air[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Argon[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage mâle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Argon[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionRaccord de type à bague d'ancrage--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Argon[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Argon[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Argon[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Argon[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz méthane[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage mâle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz méthane[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionRaccord de type à bague d'ancrage--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz méthane[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz méthane[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz méthane[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz méthane[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz propane[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage mâle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz propane[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionRaccord de type à bague d'ancrage--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz propane[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz propane[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz propane[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz propane[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Hydrogène[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage mâle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Hydrogène[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionRaccord de type à bague d'ancrage--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Hydrogène[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Hydrogène[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Hydrogène[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Hydrogène[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Hélium[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage mâle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Hélium[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionRaccord de type à bague d'ancrage--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Hélium[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Hélium[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Hélium[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Hélium[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz de ville[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage mâle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz de ville[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionRaccord de type à bague d'ancrage--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz de ville[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz de ville[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz de ville[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Gaz de ville[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Oxygène[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage mâle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Oxygène[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionRaccord de type à bague d'ancrage--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Oxygène[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Oxygène[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Oxygène[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Oxygène[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Air[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage mâle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Air[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionRaccord de type à bague d'ancrage--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Air[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Air[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Air[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Air[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Argon[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage mâle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Argon[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionRaccord de type à bague d'ancrage--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Argon[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Argon[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Argon[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionAccouplement à simple effet--1 à 5VDC--NPN / PNP--

-

1 24 jours Argon[Inférieur à 10] Inférieur à 10Collecteur ouvert NPN / Collecteur ouvert PNP / ContactTensionFiletage femelle--1 à 5VDC--NPN / PNP--

Loading...

Informations de base

Type Régulateur de débit Type de pression Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::50
Nombre d'entrées 1 Nombre de sorties 2 Type d'alimentation CC
Tension d'alimentation(V) 24 Hystérésis(%FS) ±3 Affichage Numérique
Composant d'entraînement Numérique IP IP40

Assistance technique