Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à fente moyenne (chaîne EZ), type Z200

Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à fente moyenne (chaîne EZ), type Z200
Just push the cable into the slit to quickly store the cable (Z200)

[Features]
· Push-in cable loading.
· Mounting bracket integrated with the cable clamp also available (optional). Can be operated on a (limited) bend
· Loading is extremely easy, ideal for assembling harness cables with connectors.
· Thick pivot diameter for durability and long life.
· External surface shape resists dust entry.
· The "E" type is a cross bar with a slit on the exterior
· The "Z" type is a cross bar with a slit on the interior
· Applicable to 1-room and 2-room types

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z200.05[55A,​75A,​100A,​150A,​200A,​.][055,​075,​100,​150,​200,​N][1-100/1]0-[1-100/1]
Z200.05[55A,​75A,​100A,​150A,​200A,​.][055,​075,​100,​150,​200,​N].0-[1-100/1]
Z200.2/35[55AA,​75AA,​100A,​150A,​200A,​.][055,​075,​100,​150,​200,​N][1-100/1]0-[1-100/1]
Z200.2/35[55AA,​75AA,​100A,​150A,​200A,​.][055,​075,​100,​150,​200,​N].0-[1-100/1]
Z200.2/50[55A,​75A,​100A,​150A,​200A,​.][055,​075,​100,​150,​200,​N][1-100/1][0,​A,​ZZZZZ]-[1-100/1]
Z200.2/50[55A,​75A,​100A,​150A,​200A,​.][055,​075,​100,​150,​200,​N].[0,​A,​ZZZZZ]-[1-100/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de séparations internes pour transporteurs Largeur interne
(mm)
Max. D.E. du câble Dp
(Ø)
Eléments de fixation
1 5 jours 10Not Included5720-
1 5 jours 10Not Included5720-
1 5 jours 10Horizontal 2 Partitions7415-
1 5 jours 10Horizontal 2 Partitions7415-
1 5 jours 10Horizontal 2 Partitions100182100.12PZBK1+ / Non
1 5 jours 10Horizontal 2 Partitions100182100.12PZBK1+ / Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear
Hauteur intérieure(mm) 24.3 Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 46
Type à ouverture-fermeture Latéral périphérique interne Type à insertion de câble Fendu Type à mouvement Mouvement en 2 tailles
Température de fonctionnement(°C) -40::80 Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 31

Assistance technique