Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur interne (mm) | Eléments de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 jours | 10 | 38 | Non | ||
1 | 20 jours | 10 | 38 | 2030.12PZ1 / 2030.12PZ1B / 2030.12PZ1BK1 / 2030.34PZ1 / 2030.34PZ1B / 2030.34PZ1BK1 | ||
1 | 20 jours | 10 | 57 | Non | ||
1 | 20 jours | 10 | 57 | 2050.12PZ1 / 2050.12PZ1B / 2050.12PZ1BK1 / 2050.34PZ1 / 2050.34PZ1B / 2050.34PZ1BK1 | ||
1 | 20 jours | 10 | 77 | Non | ||
1 | 20 jours | 10 | 77 | 2070.12PZ1 / 2070.12PZ1B / 2070.12PZ1BK1 / 2070.34PZ1 / 2070.34PZ1B / 2070.34PZ1BK1 | ||
1 | 20 jours | 10 | 103 | Non | ||
1 | 20 jours | 10 | 103 | 2100.12PZ1 / 2100.12PZ1B / 2100.12PZ1BK1 / 2100.34PZ1 / 2100.34PZ1B / 2100.34PZ1BK1 |
Loading...
Type de chaînes énergétiques | Square Shape | Type de couvercle | Type de barre transversale | Caractéristiques | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur intérieure(mm) | 24 | Nombre de séparations internes pour transporteurs | Not Included | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 22 |
Vitesse de service(m/s) | 10 | Pas P(mm) | 27.8 | Type à ouverture-fermeture | Côté circonférence externe |
Type à insertion de câble | Fermoir (ouvrir / fermer) | Type à mouvement | Mouvement en 2 tailles | Température de fonctionnement(°C) | -40::120 |
Matériau de chaînes énergétiques | Résine | Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne(mm)
Eléments de fixation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles