Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à séparation externe, modèle intermédiaire (E2 Mini), type B15

Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à séparation externe, modèle intermédiaire (E2 Mini), type B15
The standard series. The opening and closing on the outer circumference side allows for internal partitions in any position (B15)

[Features]
· The thick pivot diameter and double stopper mechanism ensure a long service life and a long free span.
· The B15 type features snap type opening and closing on the outer circumference side while the B15i has it on the inner circumference side.
· Mounting bracket integrated with the cable clamp (optional).
· External surface shape resists dust entry.
· A small energy chain with excellent stability.
· "RBR" reverse bending possible with shaft rotation (special specification).
· Corresponds to steel integrated guide channels

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IGU1B15.7-[38A,​48A,​75A,​100A,​110A,​125A,​145A,​180A]-N-[1-100/1]-[A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]

Référence pièce
IGU1B15.7-[38A,​48A,​75A,​100A,​110A,​125A,​145A,​180A]-N-[1-100/1]-[A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS
1 15 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard
Hauteur intérieure(mm) 17 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Largeur interne(mm) 100
Max. D.E. du câble Dp(Ø) 14 Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 30.5
Type à ouverture-fermeture Côté circonférence externe Type à insertion de câble Fermoir (ouvrir / fermer) Type à mouvement Mouvement en 2 tailles
Température de fonctionnement(°C) -40::120 Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 32

Assistance technique