Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur interne (mm) | Eléments de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 10 | 16 | Non | ||
1 | 5 jours | 10 | 16 | 080.16.12 / 080.16.12PZ | ||
1 | 5 jours | 10 | 20 | Non | ||
1 | 5 jours | 10 | 20 | 080.20.12 / 080.20.12PZ | ||
1 | 5 jours | 10 | 30 | Non | ||
1 | 5 jours | 10 | 30 | 080.30.12 / 080.30.12PZ | ||
1 | 73 jours | 10 | 40 | Non | ||
1 | 73 jours | 10 | 40 | 080.40.12 / 080.40.12PZ |
Loading...
Type de chaînes énergétiques | Square Shape | Type de couvercle | Type de barre transversale | Caractéristiques | Standard / Haute durabilité |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur intérieure(mm) | 15 | Nombre de séparations internes pour transporteurs | Not Included | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 12.5 |
Vitesse de service(m/s) | 10 | Pas P(mm) | 20 | Type à ouverture-fermeture | Côté circonférence externe |
Type à insertion de câble | Fermoir (ouvrir / fermer) | Type à mouvement | Mouvement en 2 tailles | Température de fonctionnement(°C) | -40::120 |
Matériau de chaînes énergétiques | Résine | Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) | 33 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne(mm)
Eléments de fixation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles