Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à petite fente (chaîne EZ), type E06

Chaîne porte-câbles de type à ouverture et fermeture à petite fente (chaîne EZ), type E06
Just push the cable into the slit to quickly store the cable (E06)

[Features]
· Small pitch, low noise, smooth running.
· Push-in cable loading.
· Extremely lightweight - ideal for stowing light weights.
· Bendable (limited).
· The internal structure does not damage cables.
· The "E" type is a cross bar with a slit on the exterior
· The "Z" type is a cross bar with a slit on the interior
· Mounting bracket integrated with the cable clamp also available (optional)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E06.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E06.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.10.12PZ,​060.10.12]
E06.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E06.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
E06.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E06.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[060.20.12PZ,​060.20.12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
Nombre de maillons Rayons de courbure disponibles Couleur Eléments de fixation
1 5 jours 10101 ~ 100---
1 5 jours 10101 ~ 100---
1 5 jours 10161 ~ 100---
1 5 jours 1016----
1 6 jours --1 ~ 10018 ~ 38Noir-
1 6 jours --1 ~ 10018 ~ 38Noir060.20.12 / 060.20.12PZ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear
Hauteur intérieure(mm) 10.7 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 6.5
Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 20 Type à ouverture-fermeture Côté circonférence externe
Type à insertion de câble Fendu Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::80
Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 24

Assistance technique