Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de maillons | Couleur | Eléments de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | - | 1 ~ 100 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | - | 1 ~ 100 | Noir | 0450.16.12 / 0450.16.12PZ | ||
1 | 5 jours | 10 | 1 ~ 100 | - | - | ||
1 | 5 jours | 10 | 1 ~ 100 | - | - | ||
1 | 5 jours | 10 | - | - | - | ||
1 | 5 jours | 10 | - | - | - |
Loading...
Type de chaînes énergétiques | Square Shape | Type de couvercle | Type de barre transversale | Caractéristiques | Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur intérieure(mm) | 9.4 | Nombre de séparations internes pour transporteurs | Not Included | Largeur interne(mm) | 16 |
Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 5.5 | Vitesse de service(m/s) | 10 | Pas P(mm) | 13 |
Type à ouverture-fermeture | Latéral périphérique interne | Type à insertion de câble | Fendu | Type à mouvement | Mouvement en 2 tailles |
Température de fonctionnement(°C) | -40::80 | Matériau de chaînes énergétiques | Résine | Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) | 19 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de maillons
Couleur
Eléments de fixation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles