• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chaîne porte-câble petit modèle (E2 Micro), type 045

Chaîne porte-câble petit modèle (E2 Micro), type 045
Space saving design for use in a confined spaces. Smooth movement with low pitch (045)

[Features]
· Small pitch, low noise, smooth running.
· Minimal bending radius
· External surface shape resists dust entry.
· Mounting bracket assembly possible
· Bendable (limited).
· Open/close type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
045.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
045.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[0450.06.12PZ,​0450.06.12]
045.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
045.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[0450.10.12PZ,​0450.10.12]
045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-0450.16.12
045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
045.16[18A,​28A,​38A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-0450.16.12
045.20[18A,​28A,​38A,​83A,​.][018,​028,​038,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
045.20[18A,​28A,​38A,​83A,​.][018,​028,​038,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
045.30.[18A,​28A,​38A].0-[1-100/1]
045.30.[18A,​28A,​38A].0-[1-100/1]-[0450.30.12PZ,​0450.30.12]
045.64.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
045.64.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[0450.64.12PZ,​0450.64.12]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
Rayon de pliage R
(mm)
Nombre de maillons Color Mounting Bracket

-

1 15 jours 106----

-

1 15 jours 106----

-

1 26 jours 1010----

-

1 26 jours 1010----

-

1 5 jours 101618 ~ 381 ~ 100BlackNA

-

1 5 jours 101618 ~ 381 ~ 100BlackMounting Bracket Both Ends, One Set (Rotating Type)

-

1 5 jours 101618 ~ 381 ~ 100BlackNA

-

1 5 jours 101618 ~ 381 ~ 100BlackMounting Bracket Both Ends, One Set (Rotating Type)

-

1 5 jours 102018 ~ 281 ~ 100Black-

-

1 5 jours 102018 ~ 281 ~ 100Black-

-

1 35 jours 1030----

-

1 35 jours 1030----

-

1 26 jours 1064----

-

1 26 jours 1064----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Forme carrée Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard / Haute durabilité
Hauteur intérieure(mm) 10.3 Nombre de séparations internes pour transporteurs Non fourni Max. D.E. du câble Dp(Ø) 8
Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 13 Type à ouverture-fermeture Sans ouverture/fermeture
Type à insertion de câble Sans ouverture/fermeture Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::120
Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 27

Assistance technique