Chaîne porte-câble petit modèle (E2 Micro), type 08

Chaîne porte-câble petit modèle (E2 Micro), type 08
Space saving design for use in a confined spaces. Smooth movement with low pitch (08)

[Features]
· Small pitch, low noise, smooth running.
· High torsional rigidity
· Small bending radius.
· Mounting bracket integrated with the cable clamp also available (optional).
· External surface shape resists dust entry.
· Open/close type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
08.10.[025,​028,​038,​048].0-[1-100/1]
08.10.[025,​028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.10.12PZ,​080.10.12]
08.13.[028,​038].0-[1-100/1]
08.13.[028,​038].0-[1-100/1]-080.13.12
08.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
08.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.16.12PZ,​080.16.12]
08.20[25A,​28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.20[25A,​28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.20.12PZ,​080.20.12]
08.20[25A,​28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.20[25A,​28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.20.12PZ,​080.20.12]
08.30[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.30[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.30.12PZ,​080.30.12]
08.30[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.30[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.30.12PZ,​080.30.12]
08.40[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.40[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.40.12PZ,​080.40.12]
08.40[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.40[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.40.12PZ,​080.40.12]
08.50[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.50[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.50.12PZ,​080.50.12]
08.50[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
08.50[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[080.50.12PZ,​080.50.12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
Eléments de fixation
1 26 jours 1010Non
1 26 jours 1010080.10.12 / 080.10.12PZ
1 15 jours 1013Non
1 15 jours 1013080.13.12
1 15 jours 1016Non
1 15 jours 1016080.16.12 / 080.16.12PZ
1 5 jours 1020080.20.12 / 080.20.12PZ / Non
1 5 jours 1020080.20.12 / 080.20.12PZ / Non
1 5 jours 1020080.20.12 / 080.20.12PZ / Non
1 5 jours 1020080.20.12 / 080.20.12PZ / Non
1 5 jours 1030080.30.12 / 080.30.12PZ / Non
1 5 jours 1030080.30.12 / 080.30.12PZ / Non
1 5 jours 1030080.30.12 / 080.30.12PZ / Non
1 5 jours 1030080.30.12 / 080.30.12PZ / Non
1 5 jours 1040080.40.12 / 080.40.12PZ / Non
1 5 jours 1040080.40.12 / 080.40.12PZ / Non
1 5 jours 1040080.40.12 / 080.40.12PZ / Non
1 5 jours 1040080.40.12 / 080.40.12PZ / Non
1 5 jours 1050080.50.12 / 080.50.12PZ / Non
1 5 jours 1050080.50.12 / 080.50.12PZ / Non
1 5 jours 1050080.50.12 / 080.50.12PZ / Non
1 5 jours 1050080.50.12 / 080.50.12PZ / Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard / Haute durabilité
Hauteur intérieure(mm) 15 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 12
Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 20 Type à ouverture-fermeture Sans ouverture/fermeture
Type à insertion de câble Sans ouverture/fermeture Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::120
Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 33

Assistance technique