Chaîne porte-câble modèle micro (E2 Micro), type 03

Chaîne porte-câble modèle micro (E2 Micro), type 03
Space saving design for use in a confined spaces. Smooth movement with low pitch (03)

[Features]
· Igus miniature energy chain: internal dimensions 5 x 5 mm.
· Bendable (limited).
· lightweight and economical.
· Minimal bending radius
· Mounting bracket integrated with the cable clamp also available (optional).
· External surface shape resists dust entry.
· Open/close type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard / Haute durabilité
Hauteur intérieure(mm) 5 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 3.5
Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 10 Type à ouverture-fermeture Sans ouverture/fermeture
Type à insertion de câble Sans ouverture/fermeture Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::120
Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 31

Assistance technique