Chaîne porte-câble modèle micro (E2 Micro), type 04

Chaîne porte-câble modèle micro (E2 Micro), type 04
Space saving design for use in a confined spaces. Smooth movement with low pitch (04)

[Features]
· Can be operated on a (limited) bend.
· Small energy chain: Internal dimensions 7 × 7 mm.
· lightweight and economical.
· External surface shape resists dust entry.
· Minimal bending radius
· Open/close type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04.07[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
04.07[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-040.07.12
04.07[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
04.07[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-040.07.12
04.10.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]
04.10.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]-[040.10.12PZ,​040.10.12]
04.16.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]
04.16.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]-[040.16.12PZ,​040.16.12]
04.20[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
04.20[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-040.20.12
04.20[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
04.20[15A,​18A,​28A,​38A,​48A,​.][015,​018,​028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]-040.20.12
04.30.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]
04.30.[015,​018,​028,​038,​048].0-[1-100/1]-[040.30.12PZ,​040.30.12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur interne
(mm)
Eléments de fixation
1 5 jours 107040.07.12 / 040.07.12PZ / Non
1 5 jours 107040.07.12 / 040.07.12PZ / Non
1 5 jours 107040.07.12 / 040.07.12PZ / Non
1 5 jours 107040.07.12 / 040.07.12PZ / Non
1 65 jours 1010Non
1 65 jours 1010040.10.12 / 040.10.12PZ
1 45 jours 1016Non
1 45 jours 1016040.16.12 / 040.16.12PZ
1 5 jours 1020040.20.12 / 040.20.12PZ / Non
1 5 jours 1020040.20.12 / 040.20.12PZ / Non
1 5 jours 1020040.20.12 / 040.20.12PZ / Non
1 5 jours 1020040.20.12 / 040.20.12PZ / Non
1 26 jours 1030Non
1 26 jours 1030040.30.12 / 040.30.12PZ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Square Shape Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard / Haute durabilité
Hauteur intérieure(mm) 7 Nombre de séparations internes pour transporteurs Not Included Max. D.E. du câble Dp(Ø) 5
Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 16.7 Type à ouverture-fermeture Sans ouverture/fermeture
Type à insertion de câble Sans ouverture/fermeture Type à mouvement Mouvement en 2 tailles Température de fonctionnement(°C) -40::120
Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 28

Assistance technique