Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EALM-05 |
EALM-06 |
EALM-08 |
EALM-10 |
EALM-12 |
EALM-15 |
EALM-17 |
EALM-20 |
EALM-25 |
EALM-30 |
EARM-05 |
EARM-06 |
EARM-08 |
EARM-10 |
EARM-12 |
EARM-15 |
EARM-17 |
EARM-20 |
EARM-25 |
EARM-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis d'assemblage M | Diamètre intérieur d (Ø) | Type à pas de vis | L (mm) | l (mm) | H (mm) | Résistance à la traction statique max., court terme (N) | Résistance à la traction statique max., long terme (N) | Force axiale statique max., court terme (N) | Force axiale statique max., long terme (N) | Couple de serrage max., filetage mâle (Nm) | Couple de serrage max. par la bille (Nm) | Profondeur de filetage min. (mm) | B (mm) | d2 (mm) | d3 | C1 (mm) | h1 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Angle de pivot max. | filetage à pas à droite/gauche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.74 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M5 | 5 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.24 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | m6 | 6 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.34 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M8 | 8 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.02 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M10 | 10 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.24 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M12 | 12 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.38 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M14 | 15 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.02 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M16 | 17 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.50 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M20 | 20 | Filetage fin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.10 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | M24 | 25 | - | 20 | 64 | 129 | 7000 | 3500 | 1000 | 500 | 45 | 55 | 37 | 20 | 64 | M24 x 2.0 | 17 | 97 | 53 | 129 | 16° | filetage à pas à gauche | |
28.16 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | M30 | 30 | - | 22 | 73 | 149.5 | 7000 | 3500 | 2000 | 1000 | 85 | 70 | 46 | 22 | 73 | M30 x 2.0 | 19 | 113 | 65 | 149.5 | 13° | filetage à pas à gauche | |
7.74 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M5 | 5 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.24 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | m6 | 6 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.34 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M8 | 8 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.02 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M10 | 10 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.24 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M12 | 12 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.38 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M14 | 15 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.02 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M16 | 17 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.50 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M20 | 20 | Filetage fin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.10 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M24 | 25 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.16 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | M30 | 30 | Filetage normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Roulements d'extrémité de tige | Type à roulement d'extrémité de tige | Standard | Matériau de l'unité principale | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bille | Résine | Matériau de la garniture | Résine | Plage de températures de service(℃) | -30::80 |
Configurer
Propriétés de base
Vis d'assemblage M
Diamètre intérieur d(Ø)
Type à pas de vis
L(mm)
l(mm)
H(mm)
Résistance à la traction statique max., court terme(N)
Résistance à la traction statique max., long terme(N)
Force axiale statique max., court terme(N)
Force axiale statique max., long terme(N)
Couple de serrage max., filetage mâle(Nm)
Couple de serrage max. par la bille(Nm)
Profondeur de filetage min.(mm)
B(mm)
d2(mm)
d3
C1(mm)
h1(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Angle de pivot max.
filetage à pas à droite/gauche
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles