• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne à boisseau sphérique, type 10K, en acier inoxydable, avec petit actionneur électrique

Vanne à boisseau sphérique, type 10K, en acier inoxydable, avec petit actionneur électrique
  • Remise sur volume
Type EA (100 VAC) ON-OFF control/90° forward reverse rotation

[Features]
· High-performance small motor is developed to achieve a fast opening/closing speed and compactness.
· Moreover, the power consumption is low and the power is turned off after operation, making it even more economical.
· Composed of minimum parts, has extremely low failure rate, and is superior in durability.
· Can be manually opened and closed as necessary, such as during power outages.
· Eliminates common problems with electromagnetic valves, such as operational defects due to water hammer or trapped foreign bodies.
· Power supplies as standard for AC 100/200 V, DC 12/24 V along with internal relay, terminal box included, and 180° rotation type series to meet a variety of customer needs.
· Overload protection device specification is used to prevent seizure of motor coil beforehand.
· Can also use outdoor piping line.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EA100-UTE-8A
EA100-UTE-10A
EA100-UTE-15A
EA100-UTE-20A
EA100-UTE-25A
EA100-UTE-32A
EA100-UTE-40A
EA100-UTE-50A
EA100-UTFE-15A
EA200-UTE-10A
EA200-UTE-15A
EA200-UTE-20A
EA200-UTE-25A
EA200-UTE-32A
EA200-UTE-40A
EA200-UTE-50A
EA200-UTFE-20A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à clapet à bille Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Tension

175.88 €

1 Disponible 6 jours Alésage réduit1/4B (8A)1/4B (8A)AC100V

180.54 €

1 6 jours Alésage réduit3/8B (10A)3/8B (10A)AC100V

190.53 €

1 6 jours Alésage réduit1/2B (15A)1/2B (15A)AC100V

199.84 €

1 Disponible 6 jours Alésage réduit3/4B (20A)3/4B (20A)AC100V

256.08 €

1 8 jours Alésage réduit1B (25A)1B (25A)AC100V

513.20 €

1 6 jours Alésage réduit1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)AC100V

512.93 €

1 6 jours Alésage réduit1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)AC100V

588.21 €

1 6 jours Alésage réduit2B (50A)2B (50A)AC100V

176.40 €

1 6 jours Alésage complet1/2B (15A)1/2B (15A)AC100V

173.75 €

1 6 jours Alésage réduit3/8B (10A)3/8B (10A)AC200V

166.79 €

1 8 jours Alésage réduit1/2B (15A)1/2B (15A)AC200V

207.83 €

1 Disponible 6 jours Alésage réduit3/4B (20A)3/4B (20A)AC200V

295.17 €

1 Disponible 6 jours Alésage réduit1B (25A)1B (25A)AC200V

492.38 €

1 6 jours Alésage réduit1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)AC200V

488.06 €

1 6 jours Alésage réduit1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)AC200V

561.35 €

1 Disponible 6 jours Alésage réduit2B (50A)2B (50A)AC200V

297.52 €

1 6 jours Alésage complet3/4B (20A)3/4B (20A)AC200V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps EN 1.4408 équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Pression nominale 10K Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Méthode de fonctionnement Électrique Pression admissible maximale(MPa) 1.0 Spécifications de l'actionneur Rotation avant et arrière de 90°

Assistance technique