Vanne à boisseau sphérique avec actionneur électrique 10K en acier inoxydable

Vanne à boisseau sphérique avec actionneur électrique 10K en acier inoxydable
  • Remise sur volume
EA Type (100 VAC) with ON-OFF control / 90° forward reverse rotation

[Features]
· High-performance, yet small motor is designed to achieve a fast opening/closing speed and compactness.
· Moreover, power consumption is limited and the power is turned off after operation, providing more economical operation.
· The device is composed of a minimum of parts has an extremely low incidence of failure, and is superior in terms of durability.
· Can be manually opened and closed as necessary during power outages, etc.
· Eliminates common problems with electromagnetic valves, such as operational defects due to water hammer or trapped foreign bodies.
· Includes AC 100/200V, DC 12/24V and internal relay power supplies with terminal box and 180 degree rotation series is standardized to meet a variety of customer needs.
· Overload protection device specification is used to prevent seizure of motor coil.
· Can also use be used with outdoor piping lines

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EA100-UTNE-8A
EA100-UTNE-10A
EA100-UTNE-15A
EA100-UTNE-25A
EA100-UTNE-32A
EA100-UTNE-40A
EA100-UTNE-50A
EA200-UTNE-8A
EA200-UTNE-10A
EA200-UTNE-15A
EA200-UTNE-25A
EA200-UTNE-40A
EA200-UTNE-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Tension

214.68 €

1 6 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)AC100V

214.68 €

1 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)AC100V

238.73 €

1 6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)AC100V

276.94 €

1 6 jours 1B (25A)1B (25A)AC100V

335.33 €

1 6 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)AC100V

368.63 €

1 6 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)AC100V

473.56 €

1 6 jours 2B (50A)2B (50A)AC100V

224.46 €

1 11 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)AC200V

231.19 €

1 6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)AC200V

237.90 €

1 9 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)AC200V

307.18 €

1 6 jours 1B (25A)1B (25A)AC200V

396.51 €

1 6 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)AC200V

549.19 €

1 6 jours 2B (50A)2B (50A)AC200V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Feuille à deux côtés trois voies horizontale Matériau du corps EN 1.4408 équiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion Rc Forme du port Port L Méthode de fonctionnement Électrique
Spécifications Rotation avant et arrière de 90°

Assistance technique