Inscription
Configurer
  • Stock
  • Diamètre intérieur d1(Ø)
  • du moyeu d2(Ø)
  • Longueur totale b1(mm)
  • Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s)
  • Max. Vélocité admissible V(m/s)

    La valeur varie selon la lubrification actuelle. Consulter les spécifications du fabricant.

  • Tolérance de l'arbre recommandée
  • Épaisseur T(mm)
  • Diamètre extérieur de l'embase d3(mm)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 2 jours ouvrables
    • Dans les 3 jours ouvrables
    • Dans les 4 jours ouvrables
    • Dans les 6 jours ouvrables
  • Coussinets / avec collerette / plastique (iglidur) / JFM

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 112 références possibles.
    Quantité :

    Informations sur le produit

    iglidur® J | The Versatile Endurance Runner, Flange Bearing (Form F)

    Product Information


    High wear resistance on (almost) all shafts, very low coefficients of friction
    One main advantage of iglidur® J plain bearings is the combination of a low coefficient of friction when running dry and the low stickslip tendency. With a recommended maximum surface pressure of 35 MPa, iglidur® J plain bearings are not suitable for extreme loads.
    When to use it?
    • For high speeds
    • For highest wear resistance at low to medium pressures
    • Low wear against different shafts
    • Low coefficient of friction in dry operation
    • Vibration dampening
    • Good chemical resistance
    • Best performance with soft shaft materials
    • Low moisture absorption
    When not to use it?
    • When high pressures occur
       ►iglidur® G
       ►iglidur® W300
    • When short-term temperatures occur that are higher +120 °C
       ►iglidur® G
       ►iglidur® Z
    • When a cost-effective bearing for occasional movements is necessary
       ►iglidur® G
    Typical application areas
    • Automation
    • Printing industry
    • Beverage technology
    • Aerospace engineering
    • Clean room

    Material Properties

    General propertiesUnitiglidur® JTesting method
    Densityg/cm31.49 
    Colour yellow 
    Max. moisture absorption at +23 °C/50 % r.h.% weight0.3DIN 53495
    Max. water absorption% weight1.3 
    Coefficient of sliding friction, dynamic, against steelμ0.06–0.18 
    pv value, max. (dry)MPa · m/s0.34 
    Mechanical properties
    Flexural modulusMPa2,400DIN 53457
    Flexural strength at +20 °CMPa73DIN 53452
    Compressive strengthMPa60 
    Max. recommended surface pressure (+20 °C)MPa35 
    Shore-D hardness 74DIN 53505
    Physical and thermal properties
    Max. long-term application temperature long-term application temperature°C+90 
    Max. short-term application temperature°C+120 
    Min. long-term application temperature°C–50 
    Heat conductivityW/m · K0.25ASTM C 177
    Coefficient of thermal expansion (at +23 °C)K–1 · 10–510DIN 53752
    Electrical properties
    Specific contact resistanceΩcm> 1013DIN IEC 93
    Surface resistanceΩ> 1012DIN 53482

    Dimensions

    Flange Bearing (Form F)


    2) Thickness < 1 mm: chamfer = 20°
     
    Chamfer in relation to the d1    
    d1 [mm]:Ø 1–6Ø 6–12Ø 12–30Ø > 30
    f [mm]:0.30.50.81.2


     
    d1d1-d2d3b1b2Part No.
     Tolerance3) d13h13–0.14 
    3.0+0.014
    +0.054
    4.57.53.00.75JFM-0304-03
    3.04.57.54.50.75JFM-0304-045
    3.04.57.53.00.75JFM-0304-05
    3.0+0.020
    +0.080
    6.09.010.01.5JFM-0306-10
    4.0+0.020
    +0.068
    5.59.53.00.75JFM-0405-03
    4.05.59.56.00.75JFM-0405-06
    5.06.010.05.00.5JFM-0506-05
    5.07.011.03.01.0JFM-0507-03
    5.07.011.05.01.0JFM-0507-05
    6.08.012.04.01.0JFM-0608-04
    6.08.012.06.01.0JFM-0608-06
    6.08.012.08.01.0JFM-0608-08
    6.08.012.010.01.0JFM-0608-10
    6.0+0.030
    +0.068
    10.014.010.02.0JFM-0610-10
    8.0+0.025
    +0.083
    10.015.03.81.0JFM-0810-038
    8.010.015.05.01.0JFM-0810-05
    8.010.015.06.01.0JFM-0810-06
    8.010.015.07.01.0JFM-0810-07
    8.010.015.08.01.0JFM-0810-08
    8.010.015.09.51.0JFM-0810-09
    8.010.015.010.01.0JFM-0810-10
    8.010.012.510.01.0JFM-0810125-10
    8.010.012.016.01.0JFM-081012-16
    8.010.014.010.01.0JFM-081014-10
    8.010.016.011.02.0JFM-081016-11
    8.012.016.06.02.0JFM-0812-06
    8.0+0.025
    +0.083
    12.016.09.02.0JFM-0812-09
    10.012.018.05.01.0JFM-1012-05
    10.012.018.07.01.0JFM-1012-07
    10.012.018.09.01.0JFM-1012-09
    10.012.018.010.01.0JFM-1012-10
    10.012.018.012.01.0JFM-1012-12
    10.012.018.015.01.0JFM-1012-15
    10.012.018.017.01.0JFM-1012-17
    10.012.018.018.01.0JFM-1012-18
    10.012.015.03.51.0JFM-101215-035
    10.014.017.514.01.0JFM-1014-14
    11.0+0.032
    +0.102
    13.018.05.01.0JFM-1113-05
    12.014.020.04.01.0JFM-1214-04
    12.014.020.05.01.0JFM-1214-05
    12.014.020.07.01.0JFM-1214-07
    12.014.020.09.01.0JFM-1214-09
    12.014.020.012.01.0JFM-1214-12
    12.014.020.015.01.0JFM-1214-15
    12.014.020.017.01.0JFM-1214-17
    12.014.018.04.51.0JFM-121418-045
    12.014.018.010.01.0JFM-121418-10
    12.0+0.050
    +0.160
    18.024.08.03.0JFM-1218-08
    12.018.024.012.03.0JFM-1218-12
    12.018.022.020.03.0JFM-1218-20
    14.0+0.032
    +0.102
    16.022.03.01.0JFM-1416-03
    14.016.022.010.01.0JFM-1416-10
    14.016.022.012.01.0JFM-1416-12
    14.016.022.017.01.0JFM-1416-17
    14.0+0.032
    +0.102
    18.022.020.02.0JFM-141822-20
    14.018.025.024.02.0JFM-141825-24
    15.017.023.04.01.0JFM-1517-04
    15.017.023.05.51.0JFM-1517-055
    15.017.023.09.01.0JFM-1517-09
    15.017.023.012.01.0JFM-1517-12
    15.017.023.017.01.0JFM-1517-17
    15.0+0.050
    +0.160
    21.027.020.03.0JFM-1521-20
    16.0+0.032
    +0.102
    18.024.06.01.0JFM-1618-06
    16.018.024.012.01.0JFM-1618-12
    16.018.024.016.01.0JFM-1618-16
    16.018.024.017.01.0JFM-1618-17
    16.0+0.050
    +0.160
    22.028.012.03.0JFM-1622-12
    16.022.028.015.03.0JFM-1622-15
    17.0+0.032
    +0.102
    19.025.09.01.0JFM-1719-09
    17.019.025.021.01.0JFM-1719-21
    18.020.026.04.01.0JFM-1820-04
    18.020.026.012.01.0JFM-1820-12
    18.020.026.017.01.0JFM-1820-17
    18.020.026.022.01.0JFM-1820-22
    18.021.025.012.01.0JFM-1821-12
    19.022.026.023.01.0JFM-1922-23
    19.022.026.036.01.0JFM-1922-36
    20.0+0.040
    +0.124
    23.030.011.51.5JFM-2023-11
    20.023.030.015.51.5JFM-2023-15.5
    20.023.030.016.51.5JFM-2023-16
    20.023.030.021.51.5JFM-2023-21
    20.0+0.065
    +0.195
    26.032.015.03.0JFM-2026-15
    20.026.032.020.03.0JFM-2026-20
    20.026.032.025.03.0JFM-2026-25
    22.0+0.040
    +0.124
    25.032.08.01.5JFM-222532-08
    24.030.036.030.03.0JFM-2430-30
    25.028.035.06.01.5JFM-2528-06
    25.028.035.011.51.5JFM-2528-11
    25.028.035.012.01.5JFM-2528-12
    25.0+0.040
    +0.124
    28.035.014.51.5JFM-2528-14.5
    25.028.035.021.51.5JFM-2528-21
    25.028.039.05.01.5JFM-252839-05
    25.028.039.07.51.5JFM-252839-075
    25.0+0.065
    +0.195
    32.038.020.04.0JFM-2532-20
    25.032.038.025.04.0JFM-2532-25
    28.032.035.07.02.0JFM-283235-07
    28.0+0.040
    +0.124
    32.039.020.02.0JFM-283239-20
    30.032.040.012.01.0JFM-303240-12
    30.034.042.016.02.0JFM-3034-16
    30.034.042.020.02.0JFM-3034-20
    30.034.042.026.02.0JFM-3034-26
    30.0+0.080
    +0.240
    38.044.020.04.0JFM-3038-20
    30.0+0.065
    +0.195
    38.044.030.04.0JFM-3038-30
    30.038.044.036.04.0JFM-3038-36
    35.0+0.050
    +0.150
    39.047.012.02.0JFM-3539-12
    35.039.047.016.02.0JFM-3539-16
    35.039.047.026.02.0JFM-3539-26
    40.044.052.020.02.0JFM-4044-20
    40.044.052.030.02.0JFM-4044-30
    40.044.052.040.02.0JFM-4044-40
    45.050.058.012.02.0JFM-4550-12
    45.050.058.020.02.0JFM-4550-20
    45.050.058.050.02.0JFM-4550-50
    50.055.063.011.52.0JFM-5055-115
    50.055.063.050.02.0JFM-5055-50
    55.0+0.060
    +0.180
    60.068.050.02.0JFM-5560-50
    60.065.073.037.02.0JFM-6065-37
    60.065.073.050.02.0JFM-6065-50
    65.070.078.060.02.0JFM-6570-60
    70.075.083.050.02.0JFM-7075-50
    90.0+0.072
    +0.212
    95.0103.0100.02.5JFM-9095-100
    100.0105.0113.0100.02.5JFM-100105-100
    110.0115.0123.0100.02.5JFM-110115-100
    120.0125.0133.0100.02.5JFM-120125-100
    3) After press-fit.
     

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Type

    Environnement

    Diamètre intérieur d1

    (Ø)

    du moyeu d2

    (Ø)

    Longueur totale b1

    (mm)

    Plage de valeur PV maximale admissible

    (N/mm2•m/s)

    Max. Vélocité admissible V

    (m/s)

    Tolérance de l'arbre recommandée

    Épaisseur T

    (mm)

    Plage de températures de fonctionnement

    (°C)

    Diamètre extérieur de l'embase d3

    (mm)

    RoHS?Quantité minimale de commande
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    3
    4.5
    5
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    7.5
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    3
    6
    10
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    9
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    4
    5.5
    3
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    9.5
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    4
    5.5
    6
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    9.5
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    5
    7
    5
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    11
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    6
    8
    4
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    12
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    6
    8
    6
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    12
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    6
    8
    8
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    12
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    6
    8
    10
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    12
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    6
    10
    10
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    14
    10
    1 pièces
    -
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique
    8
    10
    16
    -
    10
    -
    1
    -
    -
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    8
    10
    10
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    14
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    8
    10
    11
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    16
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    8
    10
    10
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    12.5
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    8
    10
    5
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    15
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    8
    10
    6
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    15
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    8
    10
    7
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    15
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    8
    10
    8
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    15
    10
    1 pièces
    -
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique
    8
    10
    9.5
    -
    10
    -
    1
    -
    -
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    8
    10
    3.8
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    15
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    8
    10
    10
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    15
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    8
    12
    6
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    16
    10
    1 pièces
    -
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique
    8
    12
    9
    -
    10
    -
    2
    -
    -
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    10
    12
    5
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    18
    10
    1 pièces
    -
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique
    10
    12
    7
    -
    10
    -
    1
    -
    -
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    10
    12
    9
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    18
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    10
    12
    10
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    18
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    10
    12
    12
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    18
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    10
    12
    15
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    18
    10
    1 pièces
    -
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique
    10
    12
    17
    -
    10
    -
    1
    -
    -
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    10
    12
    18
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    18
    10
    1 pièces
    -
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique
    10
    14
    14
    -
    10
    -
    2
    -
    -
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    10
    12
    3.5
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    15
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    11
    13
    5
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    18
    10
    1 pièces
    -
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique
    12
    14
    4
    -
    10
    -
    1
    -
    -
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    12
    14
    5
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    20
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    12
    14
    7
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    20
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    12
    14
    9
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    20
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    12
    14
    12
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    20
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    12
    14
    15
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    20
    10
    1 pièces
    -
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique
    12
    14
    17
    -
    10
    -
    1
    -
    -
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    12
    18
    8
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    24
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    12
    18
    12
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    24
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    12
    18
    20
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    22
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    12
    14
    4.5
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    18
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    12
    14
    10
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    18
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    14
    16
    3
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    22
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    14
    16
    10
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    22
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    14
    16
    12
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    22
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    14
    16
    17
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    22
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    14
    18
    20
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    22
    10
    1 pièces
    -
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique
    14
    18
    24
    -
    10
    -
    2
    -
    -
    10
    1 pièces
    -
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique
    15
    17
    4
    -
    10
    -
    1
    -
    -
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    15
    17
    9
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    23
    10
    1 pièces
    -
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique
    15
    17
    5.5
    -
    10
    -
    1
    -
    -
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    15
    17
    12
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    23
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    15
    17
    17
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    23
    10
    1 pièces
    Type à embase
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer
    15
    21
    20
    0,3 à 1,0
    1.5
    h9
    -
    -50~90
    27
    10
    1 pièces
    -
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique
    16
    18
    6
    -
    10
    -
    1
    -
    -
    10
    1 pièces
    -
    Standard / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique
    16
    18
    12
    -
    10
    -
    1
    -
    -
    10
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    4.82 €
    ( 5.74 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    4.92 €
    ( 5.85 € )
    4 jours ouvrables
    4.78 €
    ( 5.69 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    4.82 €
    ( 5.74 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    4.82 €
    ( 5.74 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    4.86 €
    ( 5.78 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    4.90 €
    ( 5.83 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    5.00 €
    ( 5.95 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    4.92 €
    ( 5.85 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    4.96 €
    ( 5.90 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    5.44 €
    ( 6.47 € )
    4 jours ouvrables
    5.16 €
    ( 6.14 € )
    3 jours ouvrables
    5.22 €
    ( 6.21 € )
    3 jours ouvrables
    5.18 €
    ( 6.16 € )
    3 jours ouvrables
    4.90 €
    ( 5.83 € )
    3 jours ouvrables
    4.92 €
    ( 5.85 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    5.02 €
    ( 5.97 € )
    3 jours ouvrables
    5.08 €
    ( 6.05 € )
    3 jours ouvrables
    5.16 €
    ( 6.14 € )
    4 jours ouvrables
    4.86 €
    ( 5.78 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    5.18 €
    ( 6.16 € )
    3 jours ouvrables
    5.40 €
    ( 6.43 € )
    3 jours ouvrables
    4.72 €
    ( 5.62 € )
    3 jours ouvrables
    5.18 €
    ( 6.16 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    5.22 €
    ( 6.21 € )
    3 jours ouvrables
    5.28 €
    ( 6.28 € )
    3 jours ouvrables
    5.30 €
    ( 6.31 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    5.30 €
    ( 6.31 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    5.32 €
    ( 6.33 € )
    3 jours ouvrables
    5.22 €
    ( 6.21 € )
    3 jours ouvrables
    5.34 €
    ( 6.35 € )
    3 jours ouvrables
    5.44 €
    ( 6.47 € )
    3 jours ouvrables
    5.18 €
    ( 6.16 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    5.46 €2.89 €
    ( 3.44 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    5.44 €
    ( 6.47 € )
    3 jours ouvrables
    5.46 €
    ( 6.50 € )
    3 jours ouvrables
    5.50 €
    ( 6.54 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    5.54 €
    ( 6.59 € )
    3 jours ouvrables
    5.62 €
    ( 6.69 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    5.72 €
    ( 6.81 € )
    3 jours ouvrables
    5.84 €
    ( 6.95 € )
    3 jours ouvrables
    6.60 €3.50 €
    ( 4.17 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    6.68 €
    ( 7.95 € )
    3 jours ouvrables
    6.82 €
    ( 8.12 € )
    4 jours ouvrables
    5.46 €
    ( 6.50 € )
    3 jours ouvrables
    5.56 €
    ( 6.62 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    4.16 €
    ( 4.95 € )
    3 jours ouvrables
    5.82 €
    ( 6.93 € )
    3 jours ouvrables
    5.84 €3.10 €
    ( 3.69 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    5.84 €
    ( 6.95 € )
    3 jours ouvrables
    5.96 €
    ( 7.09 € )
    3 jours ouvrables
    5.98 €3.17 €
    ( 3.77 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    4.78 €
    ( 5.69 € )
    3 jours ouvrables
    5.82 €
    ( 6.93 € )
    3 jours ouvrables
    5.02 €
    ( 5.97 € )
    3 jours ouvrables
    6.06 €
    ( 7.21 € )
    3 jours ouvrables
    6.18 €
    ( 7.35 € )
    3 jours ouvrables
    7.56 €
    ( 9.00 € )
    3 jours ouvrables
    6.04 €
    ( 7.19 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    6.14 €
    ( 7.31 € )
    3 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    Material with low wear, coefficient of friction, and low moisture absorption. Completely non-lubricated and oil-free, which is excellent in wear resistance, without concerns about oil shortage.